Numéro de produit : DEDN164U

Digital Electricity™ intérieure/extérieure, TC multibrins 4 paire n° 16, gaine en PVC, CL4, CMG, sites humides

Câble d'électricité numérique intérieur/extérieur en cuivre, 4 paires en cuivre étamé toronné 16 AWG (7 x 24), Non blindé, isolation en PVC, gaine en PVC, CL4, CMG

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Digital Electricity™, Systèmes d'alimentation à gestion de pannes (FMPS), alimentation à distance, sites humides, dans le conduit

Conducteur

Taille Câblé Matériel
16 7x24 TC – Cuivre étamé

isolation

Matériel Épaisseur nominale Code couleur
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,43 mm (0,017 po) Noir et rouge, noir et blanc, noir et vert, noir et bleu

Gaine extérieure

Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,040 po (1,0 mm) 0,478 po (12,1 mm)

Électricité

Résistance en courant continu maximum du conducteur Capacité nominale conducteur à conducteur Courant maximum
4,55 Ohm/1000 pi 80,4 pF/m (24,5 pF/pi 7,5 A par conducteur à 25º C (augmentation de la température 35° C)

Voltage

Tension nominale UL
450 V RMS

Température

Température UL Température de service
105° C -30° C à +105° C

Tension de traction maximum

129 kg (285 livres)

Poids câble en vrac

118 livres/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 charge FT4, FT4

Conformité NEC / UL

Article 725, Article 800, CL4, CL3, CMG

Conformité AWM

AWM 2464

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marque CE de l'UE, Directive européenne 2015/863/EU (amendement RoHS 2), Directive européenne 2011/65/EU (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/EU (WEEE), REACH : 2019-05-14

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.132 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.132 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
DEDN164U Noir 2,000 pi