Numéro de produit : DEDN182F

Digital Electricity™ intérieure/extérieure, TC multibrins 2 paire n° 18, feuillard d'aluminium O/A, gaine en PVC, CL4, CMG, sites humides

Câble en cuivre pour Digital Electricity™ intérieur/extérieur, 2 paires torsadée 18 AWG (7 x 26) cuivre étamé toronné, isolation en PVC, Blindage feuillard, gaine en PVC noir, Fil de déchirement, CL4, CMG, sites humides, 2000 rouleaux en pieds

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Digital Electricity™, Systèmes d'alimentation à gestion de pannes (FMPS), alimentation à distance, sites humides, dans le conduit

Conducteur

Taille Câblé Matériel
18 7x26 TC – Cuivre étamé

isolation

Matériel Épaisseur nominale Code couleur
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,43 mm (0,017 po) Noir et rouge, noir et blanc

Blindage extérieur

Type de blindage Matériel Couverture
Ruban Bi-laminé (alum+poly) 100 %

Gaine extérieure

Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,81 mm (0,032 po) 9,04 mm (0,356 po)

Électricité

Résistance en courant continu maximum du conducteur Capacité nominale conducteur à conducteur Capacité nominale conducteur à autre (conducteurs + blindage)
6,4 Ohm/1000 pieds (21 Ohm/km) 95,96 pF/m (29,25 pF/pi 52,5 pF/pi (172 pF/m)

Blindage extérieur nominal DCR@Cond DCR1-cnv

7,4 Ohm/1000 pieds (24 Ohm/km)

Voltage

Tension nominale UL
450 V RMS

Température

Température UL Température de service
105° C -30° C à +105° C

Tension de traction maximum

41 kg (90 livres)

Poids câble en vrac

53 livres/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 charge FT4, FT4

Conformité NEC / UL

Article 725, Article 800, CL4-FMP (2.5A), CL3, CMG

Conformité AWM

AWM 2464

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marque CE de l'UE, Directive européenne 2015/863/EU (amendement RoHS 2), Directive européenne 2011/65/EU (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/EU (WEEE), REACH : 2020-01-28

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.52 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.52 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
DEDN182F Noir 2,000 pi