Numéro de produit : DEIP142U

Digital Electricity™, TC multibrins 2 paire n° 14, gaine Flamarrest®, CL4P, CL3P

Câble optimisé pour Digital Electricity™, 2 paires torsadée 14 AWG (19 x 27) cuivre étamé toronné, isolation Flamarrest®, gaine Flamarrest® vert pomme, Fil de déchirement, CL4P, CL3P, 2000 rouleaux en pieds

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Digital Electricity™, Systèmes d'alimentation à gestion de pannes (FMPS), alimentation à distance, intérieur

Conducteur

AWG Câblé Matériel Nombre de paires
14 19x27 TC – Cuivre étamé 2

Nombre de conducteurs

14

Nombre total de paires

2

isolation

Matériel Nom commercial du matériau Épaisseur de paroi nominale
PVC – Chlorure de polyvinyle Flamarrest® 0,011 po

Nuancier

Nombre Couleur
1 Noir et rouge
2 Noir et blanc

Gaine extérieure

Matériel Diamètre nominal Épaisseur de paroi nominale
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,387 po 0,017 po

Résistance en courant continu du conducteur

Résistance en courant continu nominal du conducteur
2,75 Ohm/1000 pi

Capacité

Capacité nominale conducteur à conducteur
30,75 pF/pi

Courant

Courant maximal recommandé [A]
11 Ampères par conducteur à 25 °C (augmentation de la température de 35 °C)

Voltage

Tension nominale UL
450 V RMS

Température nominale UL

75° C

Plage de température de fonctionnement

De 0° C à +75° C

Poids câble en vrac

75 livres/1000 pi

Tension de traction maximum

190 livres

Rayon de cintrage minimum/axe mineur

3,875 po

Articles NEC

Article 725

Conformité NEC/(UL)

CL4P, CL3P

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

Conformité EU REACH SVHC (jj/mm/aaaa)

2020-01-24

Utilisation – Intérieur

Oui

Inflammabilité UL

NFPA 262

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.54 Date de révision : 22-12-2023

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.54 Date de révision : 22-12-2023


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
DEIP142U Vert pomme 2,000 pi