Numéro de produit : DEIP148F

Digital Electricity™, TC multibrins 8 paire n° 14, feuillard d'aluminium O/A, gaine Flamarrest®, CL4P, CL3P

Câble optimisé pour Digital Electricity™, 8 paires torsadée 14 AWG (19 x 27) cuivre étamé toronné, isolation Flamarrest®, blindage complet en feuille d'aluminium, gaine Flamarrest® vert pomme, Fil de déchirement, CL4P, CL3P, 2000 rouleaux en pieds

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Digital Electricity™, Systèmes d'alimentation à gestion de pannes (FMPS), alimentation à distance, intérieur

Conducteur

Taille Câblé Matériel
14 19x27 TC – Cuivre étamé

isolation

Matériel Épaisseur nominale Code couleur
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,28 mm (0,011 po) Noir et rouge, noir et blanc, noir et vert, noir et bleu, noir et jaune, noir et marron, noir et orange, rouge et blanc

Blindage extérieur

Type de blindage Matériel Couverture
Ruban Bi-laminé (alum+poly) 100 %

Gaine extérieure

Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,43 mm (0,017 po) 14,7 mm (0,579 po)

Électricité

Résistance en courant continu maximum du conducteur Capacité nominale conducteur à conducteur Capacité nominale conducteur à autre (conducteurs + blindage) Courant maximum
2,75 Ohm/1000 pi 36,5 pF/pi (120 pF/m) 65,5 pF/pi (215 pF/m) 7 Ampères par conducteur à 25 °C (augmentation de la température de 35 °C)

Blindage extérieur nominal DCR@Cond DCR1-cnv

11,6 Ohm/1000 pi (38,1 Ohm/km)

Voltage

Tension nominale UL
450 V RMS

Température

Température UL Température de service
75° C De 0° C à +75° C

Tension de traction maximum

340 kg (760 livres)

Poids câble en vrac

275 livres/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262

Conformité NEC / UL

Article 725, CL4P, CL3P

Conformité aux directives européennes

Marque CE de l'UE, Directive européenne 2015/863/EU (amendement RoHS 2), Directive européenne 2011/65/EU (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/EU (WEEE), REACH : 2020-01-27

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.54 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.54 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
DEIP148F Vert pomme 2,000 pi