Numéro de produit : DEIP162F

Digital Electricity™, TC multibrins 2 paire n° 16, feuillard d'aluminium O/A, gaine Flamarrest®, CL4P, CMP

Câble optimisé pour Digital Electricity™, 2 paires torsadée 16 AWG (19 x 29) cuivre étamé toronné, isolation Flamarrest®, blindage complet en feuille d'aluminium, gaine Flamarrest® vert pomme, Fil de déchirement, CL4P, CMP, 2000 rouleaux en pieds

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Digital Electricity™, Systèmes d'alimentation à gestion de pannes (FMPS), alimentation à distance, intérieur

Conducteur

Taille Câblé Matériel
16 19x29 TC – Cuivre étamé

isolation

Matériel Épaisseur nominale Code couleur
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,28 mm (0,011 po) Noir et rouge, noir et blanc

Blindage extérieur

Type de blindage Matériel Couverture
Ruban Bi-laminé (alum+poly) 100 %

Gaine extérieure

Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,43 mm (0,017 po) 8,38 mm (0,330 po)

Électricité

Résistance en courant continu maximum du conducteur Capacité nominale conducteur à conducteur Capacité nominale conducteur à autre (conducteurs + blindage) Courant maximum
4,3 Ohm/1000 pi 138,6 pF/m (42,25 pF/pi 250,2 pF/m (76,25 pF/pi 8,75 A par conducteur à 25º C (augmentation de la température 35° C)

Blindage extérieur nominal DCR@Cond DCR1-cnv

7,1 Ohm/1000 pieds (23 Ohm/km)

Voltage

Tension nominale UL
450 V RMS

Température

Température UL Température de service
75° C De 0° C à +75° C

Tension de traction maximum

73 kg (160 livres)

Poids câble en vrac

55 livres/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262, FT6

Conformité NEC / UL

Article 800, CL4P, CL3P

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité aux directives européennes

Marque CE de l'UE, Directive européenne 2015/863/EU (amendement RoHS 2), Directive européenne 2011/65/EU (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/EU (WEEE), REACH : 2020-01-27

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.56 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.56 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
DEIP162F Vert pomme 2,000 pi