Numéro de produit : DEIP162U

Câble intérieur d'électricité numérique en cuivre, n°16-2 paires, TC, LS-PVC, CL4P, CMP, gaine LS-PVC

Câble intérieur d'électricité numérique en cuivre, 2 paires 16 AWG en cuivre étamé (19 x 29) avec isolation Flamarrest®, Plénum-CL4P, CMP, Gaine Flamarrest® avec fil de déchirement

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Digital Electricity™, Systèmes d'alimentation à gestion de pannes (FMPS), alimentation à distance, intérieur

Conducteur

Taille Câblé Matériel
16 19x29 TC – Cuivre étamé

isolation

Matériel Épaisseur nominale Code couleur
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,28 mm (0,011 po) Noir et rouge, noir et blanc

Gaine extérieure

Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,43 mm (0,017 po) 8,28 mm (0,326 po)

Électricité

Résistance en courant continu maximum du conducteur Capacité nominale conducteur à conducteur Courant maximum
4,3 Ohm/1000 pi (98 pF/m) (30 pF/pi) 8,75 A par conducteur à 25º C (augmentation de la température 35° C)

Voltage

Tension nominale UL
450 V RMS

Température

Température UL Température de service
75° C De 0° C à +75° C

Tension de traction maximum

55,11 kg (121,5 livres)

Poids câble en vrac

52 livres/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262, FT6

Conformité NEC / UL

Article 800, CL4P, CL3P

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité aux directives européennes

Marque CE de l'UE, Directive européenne 2015/863/EU (amendement RoHS 2), Directive européenne 2011/65/EU (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/EU (WEEE), REACH : 2019-05-13

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.131 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.131 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
DEIP162U Vert pomme 2,000 pi