Numéro de produit : DEIP168U

Câble intérieur d'électricité numérique en cuivre, n°16-8 paires, TC, LS-PVC, CL4P, CMP, gaine LS-PVC

Câble intérieur d'électricité numérique en cuivre, 8 paires 16 AWG en cuivre étamé (19 x 29) avec isolation Flamarrest®, Plénum-CL4P, CMP, Gaine Flamarrest® avec fil de déchirement

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Digital Electricity™, Systèmes d'alimentation à gestion de pannes (FMPS), alimentation à distance, intérieur

Conducteur

Taille Câblé Matériel
16 19x29 TC – Cuivre étamé

isolation

Matériel Épaisseur nominale Code couleur
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,28 mm (0,011 po) Noir et rouge, noir et blanc, noir et vert, noir et bleu, noir et jaune, noir et marron, noir et orange, rouge et blanc

Gaine extérieure

Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,43 mm (0,017 po) 12,2 mm (0,479 po)

Électricité

Résistance en courant continu maximum du conducteur Capacité nominale conducteur à conducteur Courant maximum
4,3 Ohm/1000 pi (98 pF/m) (30 pF/pi) 5,5 A par conducteur à 25º C (augmentation de la température 35° C)

Voltage

Tension nominale UL
450 V RMS

Température

Température UL Température de service
75° C De 0° C à +75° C

Tension de traction maximum

220 kg (485 livres)

Poids câble en vrac

159 livres/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262, FT6

Conformité NEC / UL

Article 800, CL4P, CL3P

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité aux directives européennes

Marque UE CE, Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.130 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.130 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
DEIP168U Vert pomme 2,000 pi