Câble PoE

Le câble PoE permet à un seul câble Ethernet de transporter les données et l’alimentation électrique vers des dispositifs IP tels que la signalisation numérique, Caméras de sécurité, points d’accès sans fil et équipement audiovisuel. Le PoE offre également d'autres avantages en termes de réduction de coût et de gain de temps.

Caractéristiques et avantages

  • Moins coûteux : réduit les coûts de câblage et d'installation étant donné que les dispositifs ne nécessitent plus de connexions électriques et données séparées. Ils ont simplement besoin d'une connexion de données pour se connecter au réseau et pour être alimentés
  • Partage des informations en temps réel : les dispositifs IP se partagent les informations entre eux et avec un emplacement central lorsqu'ils sont connectés au réseau
  • Installation flexible des dispositifs : permet de positionner l'équipement en fonction du meilleur emplacement ou de la zone la plus pratique plutôt qu'à proximité des prises électriques
  • Administration à distance : centralise l'administration et le contrôle des dispositifs
  • MAC plus rapides : prend en charge l'installation simple et rapide sans interruption de l'activité
Trier par
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots