Numéro de produit : 1153A

Vidéo CATV, type RG11, 14 AWG BCCS, blindage Quad (feuille d'aluminium + tresse 60 % + feuille d'aluminium + tresse 40 %), CMP

conducteur 14 AWG uni en acier recouvert de cuivre brut 0,064 po, plénum, isolation en mousse FEP, Duofoil® (100 % de couverture) + blindage de tresse en cuivre étamé (60 % et 40 % de couverture), gaine FEP.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

CATV, À large bande

Conducteur

AWG Câblé Matériel Diamètre nominal Nbre de coaxial
14 Uni BCCS - Acier recouvert de cuivre brut 0,064 po 1

Nombre de conducteurs

1

isolation

Matériel Nom commercial du matériau Diamètre nominal
FEP – Éthylène propylène fluoré (mousse) Teflon® 0,28 po

Blindage extérieur

Type Couche Matériel Nom commercial du matériau Couverture [%]
Ruban 1 Tri-stratifié (alu + poly + alu) Duofoil® 100 %
Tresse 2 Cuivre étamé (TC) 60 %
Ruban 3 Tri-stratifié (alu + poly + alu) Duofoil® 100 %
Tresse 4 Cuivre étamé (TC) 40 %

Gaine extérieure

Matériel Nom commercial du matériau Diamètre nominal
FEP – Éthylène propylène fluoré Teflon® 0,387 po

Résistance en courant continu du conducteur

Résistance en courant continu nominal du conducteur Résistance en courant continu nominal du blindage extérieur Résistance en courant continu conducteur extérieur
11 Ohm/1000 pi 1,8 Ohm/1000 pieds 1,8 Ohm/1000 pieds

Capacité

Capacité nominale conducteur à blindage
16,2 pF/pi

Inductance

Inductance nominale
0,093 µH/pi

Impédance

Impédance caractéristique nominale
75 Ohm

Perte de retour

Fréquence [MHz] Min. Perte de retour structuré (SRL)
5 - 400 MHz 20 dB

Haute fréquence (nominale/typique)

Fréquence [MHz] Atténuation d'insertion nominale
1 MHz 0,2 dB/100 pi
10 MHz 0,39 dB/100 pi
50 MHz 1,2 dB/100 pieds
100 MHz 1,7 dB/100 pieds
200 MHz 2,5 dB/100 pi
400 MHz 3,5 dB/100 pi
700 MHz 4,6 dB/100 pi
900 MHz 5,3 dB/100 pi
1000 MHz 5,6 dB/100 pi

Délai

Délai nominal Vitesse de propagation nominale (VP) [%]
1,24 ns/pi 82 %

Voltage

Tension nominale UL
300 V RMS

Température nominale non UL

200° C

Plage de température de fonctionnement

-70° C à +200° C

Poids câble en vrac

94 livres/1000 pi

Tension de traction maximale recommandée

212 livres

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

3,9 po

Conformité NEC/(UL)

CL2P, CMP

Conformité CEC/C(UL)

CMP

Type RG

11

Type séries

11

Environnement

Intérieur - Plénum

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/96/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

MII Order n° 39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation - Aérien

Oui - Lorsqu'il est supporté par un fil porteur

Utilisation - Enterrement

Oui

Utilisation – Emplacements dangereux

Non

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Extérieur

Oui

Inflammabilité UL

NFPA 262

Inflammabilité CSA

FT6

Tension nominale UL

300 V RMS

Plénum (oui/non)

Oui

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.374 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.374 Date de révision : 03-02-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
1153A A8R500 Beige, neige Bobine 500 pi 612825107514
1153A A8R1000 Beige, neige Bobine 1 000 pi 612825107507