Numéro de produit : 1189A

Coaxial à large bande, Séries 6, BCCS solide 18 AWG, Blindage Quad, gaine en PVC, CM

Coaxial à large bande, Séries 6, Conducteur en acier recouvert de cuivre brut solide de 18 AWG, isolation en polyéthylène, Feuille d'aluminium + 60 % tresse d'aluminium + feuille d'aluminium + 40 % blindage en tresse d'aluminium, gaine en PVC, CM

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

À large bande, Télévision par câble (CATV), Câble de dérivation RF, Antennes OTA (Over-the-Air)

Type séries

6

Conducteur

Taille Câblé Diamètre nominale Matériel
18 AWG Uni 0,040 po BCCS - Acier recouvert de cuivre brut

isolation

Matériel Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
PE – Polyéthylène 4,57 mm (0,180 po) Blanc

Blindage extérieur

Couche Type de blindage extérieur Matériel Nom commercial du matériau Couverture
1 Ruban Tri-stratifié (alu + poly + alu) Duobond® II 100 %
2 Tresse Aluminium 60 %
3 Ruban Tri-stratifié (alu + poly + alu) Duofoil® 100 %
4 Tresse Aluminium 40 %

Gaine extérieure

Matériel Diamètre nominale
PVC – Chlorure de polyvinyle 7,47 mm (0,294 po)

Diamètre total du câble (nominal)

7,47 mm (0,294 po)

Perte de retour

Fréquence Atténuation de retour structurale min.
5 - 1000 MHz 20 dB

Atténuation

Fréquence Atténuation max.
5 MHz 0,67 dB/100 pi
55 MHz 1,60 dB/100 pieds
211 MHz 2,87 dB/100 pi
250 MHz 3,30 dB/100 pi
270 MHz 3,24 dB/100 pi
300 MHz 3,43 dB/100 pi
330 MHz 3,74 dB/100 pi
350 MHz 3,72 dB/100 pi
400 MHz 4,00 dB/100 pieds
450 MHz 4,26 dB/100 pi
500 MHz 4,66 dB/100 pi
550 MHz 4,71 dB/100 pi
600 MHz 5,10 dB/100 pi
750 MHz 5,59 dB/100 pi
870 MHz 6,00 dB/100 pieds
1000 MHz 6,54 dB/100 pi

Électricité

Résistance en courant continu maximum du conducteur Résistance en courant continu nominal du blindage extérieur Capacité nominale conducteur à blindage Impédance caractéristique nominale Vitesse de propagation nominale
28 Ohm/1000 pi 4,8 Ohm/1000 pieds (16 Ohm/km) 16,2 pF/pieds (53,1 pF/m) 75 Ohm 83 %

Voltage

Tension nominale UL
300 V (CM)

Température

Température de service
-40° C à +80° C

Rayon de courbure

Installation min.
74 mm (2,9 po)

Tension de traction maximum

79,8 kg (176 livres)

Poids câble en vrac

32 livres/1000 pi

Environnement compatible

interne (pas de colonne montante ou de plénum), intérieur, aérien - noir uniquement, lorsqu'il est pris en charge par le fil porteur.

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

UL1685 UL Charge

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

CM, CATV

Conformité CEC / C(UL)

CM

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/UE (WEEE),

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Autre(s) norme(s) de conformité

ANSI/SCTE 74

Numéro du plénum

1189AP

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.505 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.505 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
1189A 2901000 Beige clair Bobine 1 000 pi 612825108122
1189A 010U500 Noir UnReel 500 pi 612825108108
1189A 0101000 Noir Bobine 1 000 pi 612825309680
1189A 010U1000 Noir UnReel 1 000 pi 612825309673
1189A 010N1000 Noir Bobine avec petit canon 1 000 pi 612825108092
1189A 0105000 Noir Bobine 5,000 pi 612825108115
1189A 009U500 Blanc UnReel 500 pi 612825108078
1189A 0091000 Blanc Bobine 1 000 pi 612825108085 C
1189A 009U1000 Blanc UnReel 1 000 pi 612825108061
1189A 009N1000 Blanc Bobine avec petit canon 1 000 pi 612825108054