Numéro de produit : 1190A
Vidéo CATV, RG6, 18 AWG BCCS, blindage Quad (feuille d'aluminium + tresse 60 % + feuille d'aluminium + tresse 40 %), Étanche
Séries 6, 18 AWG uni, conducteur en acier recouvert de cuivre brut de 040 po avec Coreguard, isolation en mousse de polyéthylène injectée de gaz, avec Coreguard® et composé inondation, blindage Quad Duobond® IV (60 % et 40 % de couverture), gaine en polyéthylène
-
Disponibilité:
-
Statut:
Spécifications
Aperçu du produit
Caractéristiques physiques (complètes)
Conducteur
isolation
Blindage extérieur
Gaine extérieure
Caractéristiques électriques
Résistance en courant continu du conducteur
Capacité
Inductance
Impédance
Perte de retour
Haute fréquence (nominale/typique)
Délai
Haute fréquence
Voltage
Plage de température
Caractéristiques mécaniques
Normes
Programmes environnementaux et autres programmes concernés
Utilisation
Plénum/non-plénum
Numéros de pièces associées
Historique
Information
Références des pièces
Ressources
Bulletins produits