Numéro de produit : 1523AP

Coaxial à large bande, Séries 11, BCCS solide 14 AWG, Feuille d'aluminium + 60 % de tresse d'aluminium, gaine PVDF, CMP

Coaxial à large bande, Séries 11, Conducteur en acier recouvert de cuivre brut solide de 14 AWG, isolation en FEP, Feuille d'aluminium + 60 % de blindage de tresse en aluminium, gaine PVDF, CMP

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

À large bande, Télévision par câble (CATV), Câble de dérivation RF, Antennes OTA (Over-the-Air)

Type séries

11

Conducteur

Taille Câblé Diamètre nominale Matériel
14 AWG Uni 0,064 po BCCS - Acier recouvert de cuivre brut

isolation

Matériel Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
FEP – Éthylène propylène fluoré (mousse) 6,96 mm (0,274 po) Blanc

Blindage extérieur

Couche Type de blindage extérieur Matériel Nom commercial du matériau Couverture
1 Ruban Tri-stratifié (alu + poly + alu) Duobond® II 100 %
2 Tresse Aluminium 60 %

Gaine extérieure

Matériel Diamètre nominale
PVDF – Fluorure de polyvinylidène 8,84 mm (0,348 po)

Diamètre total du câble (nominal)

8,84 mm (0,348 po)

Perte de retour

Fréquence Atténuation de retour structurale min.
5 - 1000 MHz 20 dB

Atténuation

Fréquence Atténuation max.
5 MHz 0,38 dB/100 pi
55 MHz 1,12 dB/100 pieds
211 MHz 2,24 dB/100 pi
240 MHz 2,43 dB/100 pi
270 MHz 2,59 dB/100 pi
300 MHz 2,75 dB/100 pi
325 MHz 2,92 dB/100 pi
350 MHz 3,08 dB/100 pi
400 MHz 3,34 dB/100 pi
450 MHz 3,64 dB/100 pi
500 MHz 3,92 dB/100 pi
550 MHz 4,19 dB/100 pi
600 MHz 4,48 dB/100 pi
750 MHz 5,31 dB/100 pi
870 MHz 5,86 dB/100 pi
1000 MHz 6,53 dB/100 pi

Électricité

Résistance en courant continu maximum du conducteur Résistance en courant continu nominal du blindage extérieur Capacité nominale conducteur à blindage Impédance caractéristique nominale Vitesse de propagation nominale
12 Ohm/1000 pi 4,1 Ohm/1000 pieds (13 Ohm/km) 53,5 pF/m (16,3 pF/pi 75 Ohm 83 %

Voltage

Tension nominale UL
300 V (CMP)

Température

Température UL Température de service
150° C -20° C à +150° C

Rayon de courbure

Installation min.
89 mm (3,5 po)

Tension de traction maximum

120 kg (260 livres)

Poids câble en vrac

57 lb/1000 pieds (85 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur - plénum, intérieur, aérien - noir seulement, lorsque supporté par un fil porteur.

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/UE (WEEE),

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Numéro non-plénum

1523A

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.500 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.500 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
1523AP 0101000 Noir Bobine 1 000 pi 612825117087 C