Numéro de produit : 1619AM

Vidéo CATV, RG11, 14 AWG BCCS, Blindage Quad, Messenger

Séries 11, conducteur 14 AWG uni en acier recouvert de cuivre brut 0,064 po, isolation en mousse de polyéthylène injectée de gaz, blindage quad Duobond® IV (feuille d'aluminium + tresse 60 % + feuille d'aluminium + tresse 40 %), gaine en PVC.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Conducteur

AWG Câblé Matériel Diamètre nominal Nbre de coaxial
14 Uni BCCS - Acier recouvert de cuivre brut 0,064 po 1

Nombre de conducteurs

1

isolation

Matériel Diamètre nominal
PE – Polyéthylène 0,28 po

Notes du tableau de l’isolation

injecté de gaz

Blindage extérieur

Type Couche Matériel Nom commercial du matériau Couverture [%]
Ruban 1 Tri-stratifié (alu + poly + alu) Duofoil® 100 %
Tresse 2 Aluminium 60 %
Ruban 3 Tri-stratifié (alu + poly + alu) Duofoil® 100 %
Tresse 4 Aluminium 40 %

Gaine extérieure

Matériel Diamètre nominal
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,407 x 0,56 po

Gaine extérieure 1, diamètre du fil porteur

0,072 po

Gaine extérieure 1, matériau du fil porteur

Acier galvanisé

Résistance en courant continu du conducteur

Résistance en courant continu nominal du conducteur Résistance en courant continu nominal du blindage extérieur Résistance en courant continu conducteur extérieur
11 Ohm/1000 pi 3 Ohm/1000 pi 3 Ohm/1000 pi

Capacité

Capacité nominale conducteur à blindage
16,2 pF/pi

Inductance

Inductance nominale
0,097 µH/pi

Impédance

Impédance caractéristique nominale
75 Ohm

Perte de retour

Fréquence [MHz] Min. Perte de retour structuré (SRL)
5 - 1000 MHz 20 dB

Délai

Délai nominal Vitesse de propagation nominale (VP) [%]
1,2 ns/pi 83 %

Haute fréquence

Fréquence [MHz] Atténuation d'insertion maximale (atténuation)
5 MHz 0,38 dB/100 pi
55 MHz 0,96 dB/100 pi
211 MHz 1,9 dB/100 pieds
270 MHz 2,13 dB/100 pi
300 MHz 2,25 dB/100 pi
350 MHz 2,42 dB/100 pi
400 MHz 2,6 dB/100 pi
450 MHz 2,75 dB/100 pi
550 MHz 3,04 dB/100 pi
750 MHz 3,65 dB/100 pi
870 MHz 4,06 dB/100 pi
1000 MHz 4,35 dB/100 pi

Voltage

Tension nominale non-UL
300 V RMS

Plage de température de fonctionnement

-40° C à +80° C

Poids câble en vrac

77 livres/1000 pi

Tension de traction maximale recommandée

220 livres

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

4,5 po

Type RG

11

Type séries

11

Environnement

Extérieur - aérien

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/96/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Non

MII Order n° 39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Plénum (oui/non)

Non

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.383 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.383 Date de révision : 03-02-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
1619AM 0101000 Noir Bobine 1 000 pi 612825119319