Numéro de produit : 1829R

Coaxial à large bande, Séries 6, BCCS solide 18 AWG, Feuille d'aluminium + 60 % de tresse d'aluminium, gaine en PVC, CMP

Coaxial à large bande, Séries 6, Conducteur en acier recouvert de cuivre brut solide de 18 AWG, isolation en polyéthylène, Feuille d'aluminium + 60 % de blindage de tresse en aluminium, gaine en PVC, CMR

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Inventaire mondial :
    Disponible

Spécifications

Applications recommandées

À large bande, Télévision par câble (CATV), Câble de dérivation RF, satellite à diffusion directe (DBS), Antennes OTA (Over-the-Air)

Type séries

6

Conducteur

Nombre d'éléments Taille Câblé Diamètre nominale Matériel
1 18 AWG Uni 0,04 po BCCS - Acier recouvert de cuivre brut

isolation

Matériel Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
PE – Polyéthylène 4,6 mm (0,18 po) Blanc

Tableau de notes

injecté de gaz

Blindage extérieur

Couche Type de blindage extérieur Matériel Nom commercial du matériau Couverture
1 Ruban Tri-stratifié (alu + poly + alu) Duofoil® 100 %
2 Tresse Aluminium 60 %

Gaine extérieure

Matériel Diamètre nominale
PVC – Chlorure de polyvinyle 6,99 mm (0,275 po)

Diamètre total du câble (nominal)

6,99 mm (0,275 po)

Perte de retour

Fréquence Atténuation de retour structurale min.
950 - 2250 MHz 15 dB
2250 - 3000 MHz 10 dB

Atténuation

Fréquence Atténuation nominale Atténuation max.
5 MHz 0,5 dB/100 pi 0,58 dB/100 pi
55 MHz 1,4 dB/100 pieds 1,6 dB/100 pieds
211 MHz 2,6 dB/100 pi 3,05 dB/100 pi
500 MHz 4,1 dB/100 pi 4,66 dB/100 pi
750 MHz 5,1 dB/100 pi 5,65 dB/100 pi
862 MHz 5,5 dB/100 pi 6,1 dB/100 pi
1000 MHz 6 dB/100 pi 6,55 dB/100 pi
1450 MHz 7,8 dB/100 pi 8 dB/100 pi
1800 MHz 8,6 dB/100 pi 8,8 dB/100 pi
2250 MHz 9,8 dB/100 pi 10 dB/100 pi
3000 MHz 11,3 dB/100 pi 11,9 dB/100 pi

Électricité

Résistance en courant continu maximum du conducteur Résistance en courant continu nominal du blindage extérieur Capacité nominale conducteur à blindage Impédance caractéristique nominale Vitesse de propagation nominale
28 Ohm/1000 pieds (92 Ohm/km) 9 Ohm/1000 pieds (30 Ohm/km) 16,2 pF/pieds (53,1 pF/m) 75 Ohm 83 %

Voltage

Tension nominale UL
300 V RMS

Température

Température UL Température de service Installation
75° C -40° C à +80° C -30° C à +80° C

Rayon de courbure

Stationnaire min. Installation min.
51 mm (2 po) 51 mm (2 po)

Tension de traction maximum

57,2 kg (126 livres)

Poids câble en vrac

30 livres/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur - Colonne montante, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

UL1666 Axe vertical, FT4

Conformité NEC / UL

Article 800, CATVR, CMR

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marque UE CE, Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Numéro non-plénum

1829A

Notes

(1)RG Type :-In Stibo it was 6 But in BPCS only Series 6 1)RG Type : -dans Stibo, c'était 6 mais dans BPCS c’est uniquement la série 6 qui est là. (2)# Elements@Conductor1: dans Stibo, il s'agissait d'un élément vide et maintenant il est remplacé par 18AWG (4)Color@Color Chart1 01 :-dans Stibo, c’était vide et maintenant il est remplacé par le blanc (5)Material@OuterShield1 1 In stibo it is Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) But in BPCS (Heat fusible+ Alum+ Poly+Alum) (6)Coverage@OuterShield1 2 - Dans Stibo c'était 60 % maintenant changé à 57 % 57) (7) Diamètre du câble (nominal)- Dans Stibo,c’était vierge maintenant changé à 57 % (8) Poids du câble en vrac - Dans Stibo c’était 29 lbs/1000 livres maintenant remplacé par 30 lbs/1000 pi

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.470 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.470 Date de révision : 03-02-2025

Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
1829R 010U1000 Noir UnReel 1 000 pi 612825124153
1829R 008U1000 Gris UnReel 1 000 pi 612825124139
1829R 009U1000 Blanc UnReel 1 000 pi 612825124146