Numéro de produit : 9116P

Coaxial à large bande, Séries 6, BCCS solide 18 AWG, Feuille d'aluminium + 60 % de tresse d'aluminium, gaine Flamarrest®, CMP

Coaxial à large bande, Séries 6, Conducteur en acier recouvert de cuivre brut solide de 18 AWG, isolation en FEP, Feuille d'aluminium + 60 % de blindage de tresse en aluminium, Gaine Flamarrest®, CMP

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

À large bande, Télévision par câble (CATV), Câble de dérivation RF, Antennes OTA (Over-the-Air)

Type RG

6

Conducteur

Taille Câblé Diamètre nominale Matériel
18 AWG Uni 0,040 po BCCS - Acier recouvert de cuivre brut

isolation

Matériel Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
FEP – Éthylène propylène fluoré (mousse) 4,32 mm (0,170 po) Blanc

Blindage extérieur

Couche Type de blindage extérieur Matériel Nom commercial du matériau Couverture
1 Ruban Tri-stratifié (alu + poly + alu) Duobond® II 100 %
2 Tresse Aluminium 60 %

Gaine extérieure

Matériel Diamètre nominale
PVC – Chlorure de polyvinyle 5,97 mm (0,235 po)

Diamètre total du câble (nominal)

5,97 mm (0,235 po)

Perte de retour

Fréquence Atténuation de retour structurale min.
5 - 1000 MHz 20 dB

Atténuation

Fréquence Atténuation nominale
1 MHz 0,3 dB/100 pi
10 MHz 0,7 dB/100 pi
50 MHz 1,6 dB/100 pieds
100 MHz 2,1 dB/100 pi
200 MHz 2,9 dB/100 pi
400 MHz 4,3 dB/100 pi
700 MHz 6,1 dB/100 pi
750 MHz 6,4 dB/100 pi
900 MHz 7,1 dB/100 pi
1000 MHz 7,6 dB/100 pi

Électricité

Résistance en courant continu maximum du conducteur Résistance en courant continu nominal du blindage extérieur Capacité nominale conducteur à blindage Impédance caractéristique nominale Vitesse de propagation nominale
28 Ohm/1000 pi 9 Ohm/1000 pieds (30 Ohm/km) 53,5 pF/m (16,3 pF/pi 75 Ohm 83 %

Voltage

Tension nominale UL
300 V (CMP)

Température

Température de service
-20° C à +75° C

Rayon de courbure

Installation min.
76 mm (3 po)

Tension de traction maximum

68 kg (150 livres)

Poids câble en vrac

25 livres/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur – Plénum, intérieur

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/UE (WEEE),

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Numéro non-plénum

9116, 9116R

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.474 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.474 Date de révision : 03-02-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
9116P 010U500 Noir UnReel 500 pi 612825224501
9116P 0101000 Noir Bobine 1 000 pi 612825224464 C
9116P 010U1000 Noir UnReel 1 000 pi 612825224471
9116P 8771000 Naturel Bobine 1 000 pi 612825224495 C
9116P 877U1000 Naturel UnReel 1 000 pi 612825224525