Numéro de produit : 1370P

Câble vidéo coaxial, type RG59, 20 AWG BC uni, feuille d'aluminium + tresse cuivre toronné 85 %, CMP

Câble vidéo, conducteur en cuivre brut solide type RG-59 20 AWG, isolation en mousse FEP, Bonded Duofoil®+ tresse en cuivre étamé 85 %, gaine CMP Flamarrest®

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Vidéo commerciale

Conducteur

AWG Câblé Matériel Diamètre nominal Nbre de coaxial
20 Uni BC – Cuivre brut 0,032 po 1

Nombre de conducteurs

1

isolation

Matériel Nom commercial du matériau Diamètre nominal
FEP – Éthylène propylène fluoré (mousse) Teflon® 0,133 po

Blindage extérieur

Type Couche Matériel Nom commercial du matériau Couverture [%]
Ruban 1 Tri-stratifié (alu + poly + alu) Duobond® II 100 %
Tresse 2 Cuivre étamé (TC) 85 %

Gaine extérieure

Matériel Nom commercial du matériau Diamètre nominal
PVC – Chlorure de polyvinyle Flamarrest® 0,192 po

Résistance en courant continu du conducteur

Résistance en courant continu nominal du conducteur Résistance en courant continu nominal du blindage extérieur Résistance en courant continu conducteur extérieur
10,1 Ohm/1000pi 4,1 Ohm/1000pi 4,1 Ohm/1000pi

Capacité

Capacité nominale conducteur à blindage
16,1 pF/pieds

Inductance

Inductance nominale
0,097 µH/pi

Impédance

Impédance caractéristique nominale
75 Ohm

Perte de retour

Fréquence [MHz] Rendement minimum
5 - 3000 MHz 15 dB

Haute fréquence (nominale/typique)

Fréquence [MHz] Atténuation d'insertion nominale
1 MHz 0,29 dB/100 pi
3,58 MHz 0,62 dB/100 pi
5 MHz 0,7 dB/100 pi
7 MHz 0,82 dB/100 pi
10 MHz 1,05 dB/100 pieds
67,5 MHz 2,2 dB/100 pi
71,5 MHz 2,25 dB/100 pi
100 MHz 2,7 dB/100 pi
135 MHz 3,2 dB/100 pi
143 MHz 3,25 dB/100 pi
180 MHz 3,65 dB/100 pi
270 MHz 4,55 dB/100 pi
360 MHz 5,25 dB/100 pi
540 MHz 6,4 dB/100 pi
720 MHz 7,3 dB/100 pi
750 MHz 7,5 dB/100 pi
1000 MHz 9,4 dB/100 pi
1500 MHz 12,8 dB/100 pi
2250 MHz 17,5 dB/100 pi
3000 MHz 21,9 dB/100 pi

Délai

Délai nominal Vitesse de propagation nominale (VP) [%]
1,21 ns/pi 84 %

Haute fréquence

RL (perte de retour) min. [dB]
15 dB

Voltage

Tension nominale UL
300 V RMS

Notes sur les caractéristiques électriques

Atténuation de retour : pont et terminaison fixe

Indice de température UL

75° C

Plage de température de fonctionnement

De 0° C à +75° C

Poids câble en vrac

24 livres/1000 pi

Tension de traction maximale recommandée

37 livres

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

2 po

Conformité NEC/(UL)

CMP

Conformité CEC/C(UL)

CMP

Type RG

59

Environnement

Intérieur - Plénum

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

MII Order n° 39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Extérieur

Non

Inflammabilité UL

NFPA 262

Tension nominale UL

300 V RMS

Plénum (oui/non)

Oui

Numéro non-plénum

1370R

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.331 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.331 Date de révision : 03-02-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
1370P 010500 Noir Bobine 500 pi 612825113317
1370P 0101000 Noir Bobine 1 000 pi 612825113300
1370P 006500 Bleu clair Bobine 500 pi 612825113232
1370P 0061000 Bleu clair Bobine 1 000 pi 612825113225
1370P 001500 Brun Bobine 500 pi 612825113157
1370P 0011000 Brun Bobine 1 000 pi 612825113140
1370P 008500 Gris Bobine 500 pi 612825113270
1370P 0081000 Gris Bobine 1 000 pi 612825113263
1370P N3U500 Vert, Mil Bobine 500 pi 612825113133
1370P N3U1000 Vert, Mil Bobine 1 000 pi 612825113126
1370P 003500 Orange Bobine 500 pi 612825113195
1370P 0031000 Orange Bobine 1 000 pi 612825113188
1370P 002500 Rouge Bobine 500 pi 612825113171
1370P 0021000 Rouge Bobine 1 000 pi 612825113164
1370P 007500 Violet Bobine 500 pi 612825113256
1370P 0071000 Violet Bobine 1 000 pi 612825113249
1370P 009500 Blanc Bobine 500 pi 612825113294
1370P 0091000 Blanc Bobine 1 000 pi 612825113287
1370P 004500 Jaune Bobine 500 pi 612825113218
1370P 0041000 Jaune Bobine 1 000 pi 612825113201

Ressources

Ressources