1505A

Coaxial 75 Ohm SDI, RG-59, 20 AWG BC uni, feuille d'aluminium + tresse cuivre toronné 95 %, gaine en PVC, CMR

1505A
Coaxial 75 Ohm SDI, RG-59, conducteur en cuivre brut uni de 20 AWG, isolation en polyéthylène, Feuille d'aluminium + blindage tressé en cuivre toronné 95 %, gaine en PVC, CMR

Régions disponibles : Global
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

Vidéo numérique, 6 Gb/s UHDTV, HD-SDI 1080p

Détails de la construction

Type RG

59

Conducteur
Taille Câblé Diamètre nominale Matériel
20 AWG Uni 0,032 po BC – Cuivre brut
isolation
Matériel Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
PE – Polyéthylène 3,68 mm (0,145 po) Blanc
Blindage extérieur
Couche Type de blindage extérieur Matériel Nom commercial du matériau Couverture
1 Ruban Tri-stratifié (alu + poly + alu) Duofoil® 100 %
2 Tresse Cuivre étamé (TC) 95 %
Gaine extérieure
Matériel Diamètre nominale
PVC – Chlorure de polyvinyle 5,92 mm (0,233 po)

Diamètre total du câble (nominal)

5,92 mm (0,233 po)

Caractéristiques électriques
Perte de retour
Fréquence Atténuation de retour
5 - 1600 MHz 23 dB
1600 - 4500 MHz 21 dB
4500 - 6000 MHz 15 dB
Atténuation
Fréquence Atténuation nominale
1 MHz 0,3 dB/100 pi
3,58 MHz 0,6 dB/100 pi
5 MHz 0,63 dB/100 pi
6 MHz 0,69 dB/100 pi
7 MHz 0,74 dB/100 pi
10 MHz 0,9 dB/100 pi
12 MHz 0,91 dB/100 pi
25 MHz 1,3 dB/100 pieds
67,5 MHz 2,05 dB/100 pi
71,5 MHz 2,1 dB/100 pi
88,5 MHz 2,2 dB/100 pi
100 MHz 2,3 dB/100 pi
135 MHz 2,7 dB/100 pi
143 MHz 2,8 dB/100 pi
180 MHz 3,1 dB/100 pi
270 MHz 3,8 dB/100 pi
360 MHz 4,4 dB/100 pi
540 MHz 5,5 dB/100 pi
720 MHz 6,4 dB/100 pi
750 MHz 6,5 dB/100 pi
1000 MHz 7,6 dB/100 pi
1500 MHz 9,3 dB/100 pi
2000 MHz 10,9 dB/100 pi
2250 MHz 11,6 dB/100 pi
3000 MHz 13,4 dB/100 pi
4500 MHz 17,5 dB/100 pi
6000 MHz 21,1 dB/100 pi
Électricité
Résistance en courant continu maximum du conducteur Résistance en courant continu nominal du blindage extérieur Capacité nominale conducteur à blindage Impédance caractéristique nominale Vitesse de propagation nominale
10 Ohm/1000 pi 3,8 Ohm/1000 pieds (12 Ohm/km) 53,5 pF/m (16,3 pF/pi 75 Ohm 82 %
Voltage
Tension nominale UL
300 V (CMR, CMG)
Caractéristiques mécaniques
Température
Température UL Température de service
60° C -30° C à +75° C
Rayon de courbure
Installation min.
58 mm (2,3 po)

Tension de traction maximum

24 kg (52 livres)

Poids câble en vrac

31 livres/1000 pi

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur, intérieur, aérien – Noir uniquement, lorsque pris en charge par un fil porteur

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

Arbre vertical UL1666

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Conformité NEC / UL

CMR

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/UE (WEEE),

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

1506A

Notes sur le produit

Notes

Également disponible en version groupée multi-coaxiale. Voir de 7794A à 7798A. La légende imprimée comprend le marquage séquentiel du métrage

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.530 Date de révision : 04-04-2023

Références des pièces
Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC/EAN Note de bas de page
1505A.00100 Noir Bobine 100 m 8719605197474
1505A.00152 Noir Bobine 152 m 8719605001115
1505A.00305 Noir Bobine 305 m 8719605001139
1505A 010500 Noir Bobine 500 pi 612825358732 C
1505A 0101000 Noir Bobine 1 000 pi 612825358282 C
1505A 010N1000 Noir Bobine avec petit canon 1 000 pi
1505A.001525 Noir Bobine 1 525 m 8719605001122
1505A 0105000 Noir Bobine 5,000 pi 612825356301 C N
1505A 01010000 Noir Bobine 10,000 pi 612825440475
1505A.05152 Bleu Bobine 152 m 8719605001245
1505A.05305 Bleu Bobine 305 m 8719605001269
1505A.051525 Bleu Bobine 1 525 m 8719605001252
1505A 006500 Bleu clair Bobine 500 pi 612825356271 C
1505A 0061000 Bleu clair Bobine 1 000 pi 612825358305 C
1505A 006N1000 Bleu clair Bobine avec petit canon 1 000 pi
1505A 0065000 Bleu clair Bobine 5,000 pi 612825356356 C N
1505A 00610000 Bleu clair Bobine 10,000 pi 612825435822
1505A 0011000 Brun Bobine 1 000 pi 612825358381 C
1505A 001N1000 Brun Bobine avec petit canon 1 000 pi
1505A 0015000 Brun Bobine 5,000 pi 612825358350 C N
1505A 0081000 Gris Bobine 1 000 pi 612825356332 C
1505A 008N1000 Gris Bobine avec petit canon 1 000 pi
1505A 0085000 Gris Bobine 5,000 pi 612825356325 C N
1505A 00810000 Gris Bobine 10,000 pi 612825435846
1505A.08305 Gris, ardoise Bobine 305 m 8719605001320
1505A.081525 Gris, ardoise Bobine 1 525 m 8719605001313
1505A.06305 Vert Bobine 305 m 8719605001283
1505A.061525 Vert Bobine 1 525 m 8719605001276
1505A N3U1000 Vert, Mil Bobine 1 000 pi 612825358374 C
1505A N3UN1000 Vert, Mil Bobine avec petit canon 1 000 pi
1505A N3U5000 Vert, Mil Bobine 5,000 pi 612825356516 C N
1505A N3U10000 Vert, Mil Bobine 10,000 pi 612825435860
1505A.03305 Orange Bobine 305 m 8719605001214
1505A 0031000 Orange Bobine 1 000 pi 612825356394 C
1505A 003N1000 Orange Bobine avec petit canon 1 000 pi
1505A.031525 Orange Bobine 1 525 m 8719605001207
1505A 0025000 Orange Bobine 5,000 pi 612825358329 C N
1505A 0035000 Orange Bobine 5,000 pi 612825356387 C N
1505A 00310000 Orange Bobine 10,000 pi 612825435808
1505A.02152 Rouge Bobine 152 m 8719605001177
1505A.02305 Rouge Bobine 305 m 8719605001191
1505A 002500 Rouge Bobine 500 pi 612825358336 C
1505A 0021000 Rouge Bobine 1 000 pi 612825358343 C
1505A 002N1000 Rouge Bobine avec petit canon 1 000 pi
1505A.021525 Rouge Bobine 1 525 m 8719605001184
1505A 00210000 Rouge Bobine 10,000 pi 612825435792
1505A.01152 Violet Bobine 152 m 8719605001146
1505A.01305 Violet Bobine 305 m 8719605001160
1505A 0071000 Violet Bobine 1 000 pi 612825356400 C
1505A 007N1000 Violet Bobine avec petit canon 1 000 pi
1505A.011525 Violet Bobine 1 525 m 8719605001153
1505A 0075000 Violet Bobine 5,000 pi 612825356349 C N
1505A 00710000 Violet Bobine 10,000 pi 612825435839
1505A.07305 Blanc Bobine 305 m 8719605001306
1505A 0091000 Blanc Bobine 1 000 pi 612825358299 C
1505A 009N1000 Blanc Bobine avec petit canon 1 000 pi
1505A.071525 Blanc Bobine 1 525 m 8719605001290
1505A 0095000 Blanc Bobine 5,000 pi 612825356318 C N
1505A 00910000 Blanc Bobine 10,000 pi 612825435853
1505A.04305 Jaune Bobine 305 m 8719605001238
1505A 0041000 Jaune Bobine 1 000 pi 612825358312 C
1505A 004N1000 Jaune Bobine avec petit canon 1 000 pi
1505A.041525 Jaune Bobine 1 525 m 8719605001221
1505A 0045000 Jaune Bobine 5,000 pi 612825356370 C N
1505A 00410000 Jaune Bobine 10,000 pi 612825435815

Câble vidéo coaxial
Catalogues
Documentation relative à la conformité