1505F

Coaxial 75 Ohm SDI, RG-59, BC toronné 22 AWG, double tresse en acier étamé 95 %, gaine en PVC, CM, Flexible

...
Coaxial 75 Ohm SDI, RG-59, Conducteur en cuivre brut 22 AWG (7x29), isolation en polyéthylène, blindage double tresse en cuivre étamé 95 %, gaine en PVC, CM, Flexible
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

Vidéo numérique, 6 Gb/s UHDTV, HD-SDI 1080p

Détails de la construction

Type RG

59

Conducteur
Taille Câblé Diamètre nominale Matériel
21 AWG 7x29 0,032 po cuivre brut (compacté) BC-C
isolation
Matériel Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
PE – Polyéthylène 3,68 mm (0,145 po) Blanc
Blindage extérieur
Couche Type de blindage extérieur Matériel Couverture
1 Tresse Cuivre étamé (TC) 95 %
2 Tresse Cuivre étamé (TC) 95 %
Gaine extérieure
Matériel Diamètre nominale
PVC – Chlorure de polyvinyle 6,15 mm (0,242 po)

Diamètre total du câble (nominal)

6,15 mm (0,242 po)

Caractéristiques électriques
Perte de retour
Fréquence Atténuation de retour
5 - 850 MHz 20 dB
850 - 6000 MHz 15 dB
Atténuation
Fréquence Atténuation nominale
1 MHz 0,2 dB/100 pi
3,58 MHz 0,5 dB/100 pi
5 MHz 0,6 dB/100 pi
6 MHz 0,67 dB/100 pi
7 MHz 0,73 dB/100 pi
10 MHz 0,9 dB/100 pi
12 MHz 0,98 dB/100 pi
25 MHz 1,44 dB/100 pieds
55 MHz 2,2 dB/100 pi
67,5 MHz 2,4 dB/100 pi
71,5 MHz 2,5 dB/100 pi
88,5 MHz 2,8 dB/100 pi
100 MHz 3 dB/100 pi
135 MHz 3,5 dB/100 pi
143 MHz 3,6 dB/100 pi
180 MHz 4,1 dB/100 pi
270 MHz 5,1 dB/100 pi
360 MHz 6 dB/100 pi
540 MHz 7,5 dB/100 pi
720 MHz 8,9 dB/100 pi
750 MHz 9,1 dB/100 pi
1000 MHz 10,8 dB/100 pi
1500 MHz 13,6 dB/100 pi
2000 MHz 16,1 dB/100 pi
2250 MHz 17,3 dB/100 pi
3000 MHz 20,7 dB/100 pi
4500 MHz 26,7 dB/100 pi
6000 MHz 32,2 dB/100 pi
Électricité
Résistance en courant continu maximum du conducteur Résistance en courant continu nominal du blindage extérieur Capacité nominale conducteur à blindage Impédance caractéristique nominale Vitesse de propagation nominale
12,2 Ohm/1000 pi 7,9 Ohm/km (2,4 Ohm/1000 pi) 17,0 pF/pi (55,8 pF/m) 75 Ohm 80 %
Voltage
Tension nominale UL
300 V (CM)
Caractéristiques mécaniques
Température
Température UL Température de service
60° C -35° C à +75° C
Rayon de courbure
Installation min.
61 mm (2,4 po)

Tension de traction maximum

33 kg (73 livres)

Poids câble en vrac

42 lb/1000 pieds (63 kg/km)

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum), intérieur, résistance aux hydrocarbures

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

UL1685 UL Charge

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Conformité NEC / UL

CM

Conformité CEC / C(UL)

CM

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/UE (WEEE),

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.504 Date de révision : 24-04-2023

Références des pièces
Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
1505F B591000 Noir, mat Bobine 1 000 pi 612825356295 C
1505F B593000 Noir, mat Bobine 3,000 pi 612825439929
1505F G7X1000 Bleu, mat Bobine 1 000 pi 612825356417 C
1505F G7X3000 Bleu, mat Bobine 3,000 pi 612825439950
1505F G7W1000 Vert, mat Bobine 1 000 pi 612825358367 C
1505F G7W3000 Vert, mat Bobine 3,000 pi 612825440000
1505F G8L1000 Orange, mat Bobine 1 000 pi 612825356509 C
1505F G8L3000 Orange, mat Bobine 3,000 pi 612825439967
1505F G7V1000 Rouge, mat Bobine 1 000 pi 612825356288 C
1505F G7V3000 Rouge, mat Bobine 3,000 pi 612825439943
1505F Z4B3000 Violet Bobine 3,000 pi 612825439974
1505F Z4B1000 Violet Z4B Bobine 1 000 pi 612825356493
1505F G7Y1000 Blanc, matte Bobine 1 000 pi 612825356363 C
1505F 0041000 Jaune Bobine 1 000 pi 612825356486 C
1505F 0043000 Jaune Bobine 3,000 pi 612825440017

Câble vidéo coaxial
Catalogues
Documentation relative à la conformité