Numéro de produit : 179DT

Câble vidéo coaxial, Ultraminiature, type RG179, 28.5 AWG BC massif, feuille d'aluminium + tresse TC, CMR

Câble vidéo coaxial à faible atténuation, colonne montante-CMR, Ultraminiature, RG-179/U, 28.5 AWG conducteur en cuivre brut massif, noyau HDPE en mousse, Duofoil, + Tresse en cuivre étamé 95 %, gaine en PVC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Diffusion Mobil Trucks, Vidéo numérique, Vidéo de précision, Télécommunications

Type RG

179

Conducteur

Nombre d'éléments Taille Câblé Diamètre nominale Matériel
1 28.5 AWG Uni 0,012 po BC – Cuivre brut

isolation

Matériel Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
PE – Polyéthylène 1,4 mm (0,056 po) Blanc

Tableau de notes

injecté de gaz

Blindage extérieur

Couche Type de blindage extérieur Matériel Nom commercial du matériau Couverture
1 Ruban Tri-stratifié (alu + poly + alu) Duofoil® 100 %
2 Tresse Cuivre étamé (TC) 95 %

Gaine extérieure

Matériel Diamètre nominale
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,1 po (2,5 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

0,1 po (2,5 mm)

Perte de retour

Fréquence Atténuation de retour
5 - 1600 MHz 23 dB
1600 - 4500 MHz 21 dB
4500 - 6000 MHz 15 dB

Atténuation

Fréquence Atténuation nominale
1 MHz 1,18 dB/100 pieds
5 MHz 1,74 dB/100 pieds
6 MHz 1,99 dB/100 pieds
7 MHz 2,03 dB/100 pi
10 MHz 2,25 dB/100 pi
12 MHz 2,5 dB/100 pi
67,5 MHz 5,51 dB/100 pi
71,5 MHz 5,66 dB/100 pi
88,5 MHz 6 dB/100 pi
100 MHz 6,55 dB/100 pi
135 MHz 7,51 dB/100 pi
143 MHz 7,69 dB/100 pi
180 MHz 8,58 dB/100 pi
270 MHz 10,5 dB/100 pi
360 MHz 12,2 dB/100 pi
540 MHz 15,1 dB/100 pi
720 MHz 17,5 dB/100 pi
750 MHz 17,8 dB/100 pi
1000 MHz 20,7 dB/100 pi
1500 MHz 25,4 dB/100 pi
2000 MHz 29,6 dB/100 pi
2250 MHz 31,5 dB/100 pi
3000 MHz 36,7 dB/100 pi
4500 MHz 45 dB/100 pi
6000 MHz 58 dB/100 pi

Électricité

Résistance en courant continu maximum du conducteur Résistance en courant continu nominal du blindage extérieur Capacité nominale conducteur à blindage Impédance caractéristique nominale Vitesse de propagation nominale
70,5 Ohm/1000 pieds (231 Ohm/km) 8 Ohm/1000 pieds (26 Ohm/km) 17,4 pF/pieds (57,1 pF/m) 75 Ohm 79 %

Voltage

Tension nominale UL
300 V RMS

Température

Température UL Température de service
75° C -30° C à +75° C

Rayon de courbure

Stationnaire min. Installation min.
25 mm (1 po) 25 mm (1 po)

Tension de traction maximum

8,2 kg (18 livres)

Poids câble en vrac

8 livres/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur - Colonne montante, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

UL1666 Arbre vertical, FT4, IEC 60332-1-2, UN ECE R118.03

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMR

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marque UE CE, Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.474 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.474 Date de révision : 03-02-2025

Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
179DT 010500 Noir Bobine 500 pi 612825358558
179DT 0101000 Noir Bobine 1 000 pi 612825358534
179DT 0108200 Noir Bobine 8,200 pieds 612825440390
179DT 0061000 Bleu clair Bobine 1 000 pi 612825358541
179DT 0011000 Brun Bobine 1 000 pi 612825357032
179DT 0081000 Gris Bobine 1 000 pi 612825356981 C
179DT N3U1000 Vert, Mil Bobine 1 000 pi 612825357049 C
179DT 0031000 Orange Bobine 1 000 pi 612825357018 C
179DT 0021000 Rouge Bobine 1 000 pi 612825357025 C
179DT 0071000 Violet Bobine 1 000 pi 612825356998
179DT 0091000 Blanc Bobine 1 000 pi 612825356974
179DT 0041000 Jaune Bobine 1 000 pi 612825357001 C

Ressources

Ressources