Numéro de produit : 7731A

Coaxial 75 Ohm SDI, RG-11, 14 AWG BC uni, feuille d'aluminium + tresse cuivre toronné 95 %, gaine en PVC, CMR

Coaxial 75 Ohm SDI, RG-11, conducteur en cuivre brut uni de 14 AWG, isolation en polyéthylène, Feuille d'aluminium + blindage tressé en cuivre toronné 95 %, gaine en PVC, CMR

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Vidéo numérique, 6 Gb/s UHDTV, HD-SDI 1080p

Type RG

11

Conducteur

Taille Câblé Diamètre nominale Matériel
14 AWG Uni 0,064 po BC – Cuivre brut

isolation

Matériel Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
PE – Polyéthylène 7,11 mm (0,280 po) Blanc

Blindage extérieur

Couche Type de blindage extérieur Matériel Nom commercial du matériau Couverture
1 Ruban Tri-stratifié (alu + poly + alu) Duofoil® 100 %
2 Tresse Cuivre étamé (TC) 95 %

Gaine extérieure

Matériel Diamètre nominale
PVC – Chlorure de polyvinyle 10,2 mm (0,400 po)

Diamètre total du câble (nominal)

10,2 mm (0,400 po)

Perte de retour

Fréquence Atténuation de retour
5 - 1600 MHz 23 dB
1600 - 4500 MHz 21 dB
4500 - 6000 MHz 15 dB

Atténuation

Fréquence Atténuation nominale
1 MHz 0,16 dB/100 pi
3,58 MHz 0,29 dB/100 pi
5 MHz 0,34 dB/100 pi
7 MHz 0,39 dB/100 pi
10 MHz 0,46 dB/100 pi
67,5 MHz 1,05 dB/100 pieds
71,5 MHz 1,09 dB/100 pieds
88,5 MHz 1,21 dB/100 pieds
100 MHz 1,28 dB/100 pieds
135 MHz 1,47 dB/100 pieds
143 MHz 1,51 dB/100 pieds
180 MHz 1,69 dB/100 pieds
270 MHz 1,97 dB/100 pieds
360 MHz 2,31 dB/100 pi
540 MHz 2,87 dB/100 pi
720 MHz 3,40 dB/100 pi
750 MHz 3,45 dB/100 pi
1000 MHz 4,3 dB/100 pi
1500 MHz 5,5 dB/100 pi
2000 MHz 6,4 dB/100 pi
2250 MHz 6,9 dB/100 pi
3000 MHz 8,2 dB/100 pi
[supprimer] [supprimer]
4500 MHz 9,56 dB/100 pi
6000 MHz 11,53 dB/100 pi

Électricité

Résistance en courant continu maximum du conducteur Résistance en courant continu nominal du blindage extérieur Capacité nominale conducteur à blindage Impédance caractéristique nominale Vitesse de propagation nominale
2,5 Ohm/1000 pi 1,5 Ohm/1000 pi (4,9 Ohm/km) 16,1 pF/pieds (52,8 pF/m) 75 Ohm 84 %

Voltage

Tension nominale UL
300 V (CMR, CMG)

Température

Température UL Température de service
75° C -40° C à +75° C

Rayon de courbure

Installation min.
100 mm (4 po)

Tension de traction maximum

65,8 kg (145 livres)

Poids câble en vrac

100 livres/1000 pi

Environnement compatible

Résistance intérieure/extérieure, résistance aux rayons ultraviolets, aérien - noir uniquement, lorsqu'il est pris en charge par un fil porteur.

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

Arbre vertical UL1666

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Conformité NEC / UL

CMR

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/UE (WEEE),

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

7732A

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.506 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.506 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC/EAN Note de bas de page
7731A.00152 Noir Bobine 152 m 8719605013545
7731A.00305 Noir Bobine 305 m 8719605013569
7731A 010500 Noir Bobine 500 pi 612825436058 C
7731A 0101000 Noir Bobine 1 000 pi 612825357438 C
7731A.001220 Noir Bobine 1 220 m 8719605013538
7731A.002000 Noir Bobine 2,000 m 8719605013552
7731A 0104000 Noir Bobine 4,000 pi 612825357339 C
7731A 0105000 Noir Bobine 5,000 pi 612825357247
7731A.03152 Bleu Bobine 152 m 8719605013637
7731A.03305 Bleu Bobine 305 m 8719605013644
7731A.031220 Bleu Bobine 1 220 m 8719605013620
7731A 0061000 Bleu clair Bobine 1 000 pi 612825357391
7731A 0064000 Bleu clair Bobine 4,000 pi 612825436119 C
7731A 0065000 Bleu clair Bobine 5,000 pi 612825358589
7731A 0011000 Brun Bobine 1 000 pi 612825357216
7731A 0014000 Brun Bobine 4,000 pi 612825357209 C
7731A 0081000 Gris Bobine 1 000 pi 612825357360
7731A 0084000 Gris Bobine 4,000 pi 612825358572 C
7731A.08305 Gris, ardoise Bobine 305 m 8719605013743
7731A.081220 Gris, ardoise Bobine 1 220 m 8719605013736
7731A.02305 Vert Bobine 305 m 8719605013613
7731A.021220 Vert Bobine 1 220 m 8719605013606
7731A N3U1000 Vert, Mil Bobine 1 000 pi 612825357230 C
7731A N3U4000 Vert, Mil Bobine 4,000 pi 612825408703 C
7731A.06305 Orange Bobine 305 m 8719605013705
7731A 0031000 Orange Bobine 1 000 pi 612825357308
7731A.061220 Orange Bobine 1 220 m 8719605013699
7731A 0034000 Orange Bobine 4,000 pi 612825357421 C
7731A.05305 Violet Bobine 305 m 8719605013682
7731A.051220 Violet Bobine 1 220 m 8719605013675
7731A.01152 Rouge Bobine 152 m 8719605013583
7731A.01305 Rouge Bobine 305 m 8719605013590
7731A 0021000 Rouge Bobine 1 000 pi 612825357346 C
7731A.011220 Rouge Bobine 1 220 m 8719605013576
7731A 0024000 Rouge Bobine 4,000 pi 612825357353 C
7731A 0071000 Violet Bobine 1 000 pi 612825357384 C
7731A 0074000 Violet Bobine 4,000 pi 612825357377 C
7731A.07305 Blanc Bobine 305 m 8719605013729
7731A 0091000 Blanc Bobine 1 000 pi 612825357322
7731A.071220 Blanc Bobine 1 220 m 8719605013712
7731A 0094000 Blanc Bobine 4,000 pi 612825358565 C
7731A.04305 Jaune Bobine 305 m 8719605013668
7731A 0041000 Jaune Bobine 1 000 pi 612825357414
7731A.041220 Jaune Bobine 1 220 m 8719605013651
7731A 0044000 Jaune Bobine 4,000 pi 612825357407 C

Ressources

Ressources