Numéro de produit : 7731SB

Coaxial 75 Ohm SDI, RG-11, 14 AWG, cuivre brut solide, feuille d'aluminium + tresse cuivre toronné 95 %, gaine LSZH, PLTC-LS, certifié ABS

Coaxial 75 Ohm SDI, RG-11, conducteur en cuivre brut uni de 14 AWG, isolation en polyéthylène, Feuille d'aluminium + blindage tressé en cuivre toronné 95 %, gaine LSZH, PLTC-LS, homologation de type ABS pour les navires

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Aperçu du produit

Applications recommandées

Vidéo numérique, HD-SDI 1080p, ABS approuvé pour des installations marines ou pour une utilisation en mer

Type RG

11

Conducteur

Taille Câblé Diamètre nominale Matériel
14 AWG Uni 0,064 po BC – Cuivre brut

isolation

Matériel Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
PE – Polyéthylène 7,11 mm (0,280 po) Blanc

Blindage extérieur

Couche Type de blindage extérieur Matériel Nom commercial du matériau Couverture
1 Ruban Tri-stratifié (alu + poly + alu) Duofoil® 100 %
2 Tresse Cuivre étamé (TC) 95 %

Gaine extérieure

Matériel Diamètre nominale
LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme) 10,2 mm (0,400 po)

Diamètre total du câble (nominal)

10,2 mm (0,400 po)

Perte de retour

Fréquence Atténuation de retour
5 - 850 MHz 23 dB
850 - 3000 MHz 21 dB

Atténuation

Fréquence Atténuation nominale
1 MHz 0,16 dB/100 pi
3,58 MHz 0,29 dB/100 pi
5 MHz 0,34 dB/100 pi
7 MHz 0,39 dB/100 pi
10 MHz 0,46 dB/100 pi
67,5 MHz 1,05 dB/100 pieds
71,5 MHz 1,09 dB/100 pieds
88,5 MHz 1,21 dB/100 pieds
100 MHz 1,28 dB/100 pieds
135 MHz 1,47 dB/100 pieds
143 MHz 1,51 dB/100 pieds
180 MHz 1,69 dB/100 pieds
270 MHz 2,09 dB/100 pi
360 MHz 2,45 dB/100 pi
540 MHz 3,06 dB/100 pi
720 MHz 3,58 dB/100 pi
750 MHz 3,66 dB/100 pi
800 MHz 3,79 dB/100 pi
1000 MHz 4,3 dB/100 pi
1500 MHz 5,5 dB/100 pi
2000 MHz 6,4 dB/100 pi
2250 MHz 6,9 dB/100 pi
3000 MHz 8,2 dB/100 pi
4500 MHz 10,4 dB/100 pi

Électricité

Résistance en courant continu maximum du conducteur Résistance en courant continu nominal du blindage extérieur Capacité nominale conducteur à blindage Impédance caractéristique nominale Vitesse de propagation nominale
2,5 Ohm/1000 pi 1,5 Ohm/1000 pi (4,9 Ohm/km) 16,1 pF/pieds (52,8 pF/m) 75 Ohm 84 %

Voltage

Tension nominale UL
300 V (CMG)

Température

Température UL Température de service
75° C -30° C à +75° C

Rayon de courbure

Installation min.
100 mm (4 po)

Tension de traction maximum

65,8 kg (145 livres)

Poids câble en vrac

89 livres/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, intérieur, extérieur - noir uniquement, aérien - noir uniquement, lorsqu’il est pris en charge par un fil messager

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

Chargement UL1685 FT4, faible dégagement de fumée, 1202, IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-22

Conformité CPR

CPR Euroclass : Dca-s2,d1,a1

Conformité NEC / UL

PLTC-LS

Conformité CEC / C(UL)

PLTC-LS

Conformité IEEE

Std. 45 clause 23

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/UE (WEEE),

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.509 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.509 Date de révision : 03-02-2025

Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
7731SB 0101000 Noir Bobine 1 000 pi 612825354963 C

Ressources

Ressources