Connecteurs catégorie 6A
Les connecteurs CAT6A10GX de Belden sont disponibles avec deux types de raccordement : la technologie de noyau central REVConnect ainsi que des raccordements standard pour KeyConnect et les connecteurs MDVO. REVConnect et KeyConnect ont une empreinte Keystone et sont conçus pour être utilisés avec tous les panneaux de brassage KeyConnect et avec les prises de station de travail KeyConnect ou MediaFlex. Composante clé des systèmes 10GX, les connecteurs 10GX assurent une performance au-delà de 10G™ incomparable, surpassant toutes les caractéristiques de performance spécifiées dans la norme catégorie 6A.
Caractéristiques et avantages
- Conception flexible : prises UTP blindées, plusieurs couleurs permettant d'identifier les différentes applications ; REVConnect peut être utilisé dans les plénums
- Installation rapide : REVConnect dispose des systèmes de raccordement les plus simples du marché ; KeyConnect/MDVO est compatible avec l'outil de raccordement rapide Belden.
- Haute performance : répond à et surpasse toutes les caractéristiques de performance des composants de catégorie 6A
- Extrêmement fiable : les connecteurs 10GX font preuve d'une excellente fiabilité et d'une stabilité de performance remarquable ; REVConnect bénéficie d'un rendement au premier passage de 99 %
-
Liste des produits