Numéro de produit : REVConnect 10GX FlexPlug

FlexPlug REVConnect 10GX, CAT6A, Paire collée, paquet de 1, 4 paires, 23 AWG uni, T568A/B-T568A/B

FlexPlug REVConnect 10GX, CAT6A, emballage unique (avec 1 noyau), Paire collée, 4 paires, 23 AWG uni, T568A/B-T568A/B

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Système 10GX, TIA Catégorie 6A, ISO Classe EA, 10G Base-T

Conducteur

AWG Câblé Matériel Nombre de paires
23 Uni BC – Cuivre brut 4

isolation

Matériel
PO – Polyoléfine

Gaine extérieure

Matériel
PVC – Chlorure de polyvinyle

Diamètre nominal général

0,23 po.

Matériel

PVC – Chlorure de polyvinyle

Schéma de câblage

T568A/B-T568A/B

Emballage

Emballage individuel dans un sac en plastique transparent

Poids

0,060 livres

Matériaux

Description Matériel Type
Extrémité de câble 1, prise Polycarbonate RJ45
Extrémité de câble 1, connexion Bronze phosphoreux avec placage d'or sur nickel de 50 u pouce Lames RJ45
Extrémité de câble 2, connexion Contacts plaqués or 50 u pouce REVConnect

Résistance diélectrique

1 000 V RMS à 60 Hz

Courant nominal

1,500 A

Résistance d'isolement

500 M-Ohm Minimum

Résistance de contact maximale

20 mOhm

Haute fréquence

Fréquence [MHz] NEXT min. [dB] RL (perte de retour) min. [dB]
1 MHz 65 dB 19,8 dB
4 MHz 65 dB 21,6 dB
8 MHz 65 dB 22,5 dB
10 MHz 65 dB 22,8 dB
16 MHz 63 dB 23,4 dB
20 MHz 61 dB 23,7 dB
25 MHz 59,2 dB 24 dB
31,25 MHz 57,3 dB 23 dB
62,5 MHz 51,3 dB 20 dB
100 MHz 47,3 dB 18 dB
200 MHz 41,4 dB 15 dB
250 MHz 39,5 dB 14 dB
300 MHz 37,2 dB 12,8 dB
400 MHz 33,7 dB 10,9 dB
500 MHz 30,9 dB 9,5 dB
625 MHz 28,3 dB 8 dB

Plage de température d'installation

-10° C à +60° C

Plage de température de stockage

-40° C à +70° C

Plage de température de fonctionnement

-10° C à +60° C

Rayon de cintrage minimum (ensemble du câble)

1,040 po

Compatibilité d'outil

Outil de raccordement RVUTT01

Compatibilité fiche/prise

RJ45, noyau REVConnect

Raccordement connexion arrière

Connexion accouplée

Interface de terminaison

Connexion Connexion Durabilités
Extrémité de câble 1 - RJ45 Connexion accouplée 750 cycles
Extrémité de câble 2 - RevConnect Connexion accouplée 200 cycles

Indice UL

UL94 V-0, UL1863, UL2043

Catégorie de données

Catégorie 6A

Conformité normes TIA/EIA

Catégorie 6A - TIA 568.2-D, ISO/IEC 11801:2002 Ed.2

Conformité IEEE

Power Over Ethernet (PoE) IEEE 802.3 de type 1 et 2 (jusqu'à 30 W), IEEE 802.3bt/D1. 7 type 3 et 4 (jusqu'à 100 W), CISCO UPOE (jusqu'à 60 W), Power over HDBaseTTM (jusqu'à 100 W)

Autres normes

FCC partie 68, Sous-partie F, IEC 60603-7,

MII Order n° 39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Extérieur

Non

Inflammabilité UL

Espaces de traitement d'air UL2043

Liste de sécurité

c(UL)us Listed

Pièces connexes

REVConnect

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.97 Date de révision : 10-05-2023

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.97 Date de révision : 10-05-2023

Références des pièces

Article n° Couleur Emballage Type de conditionnement Longueur UPC
RVAFFPUBK18-S1 Noir Emballage individuel dans un sac en plastique Paquet simple 0,45 m 611589239745