Numéro de produit : REVConnect 10GX Shielded Plugs

Fiche de montage sur site REVConnect 10GX STP, Métal

Les fiches blindées REVConnect 10GX sont disponibles en emballage individuel et en emballage en vrac de 24 unités.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Système blindé 10GX, TIA blindé catégorie 6A , ISO Classe EA, 10GBASE-T

Hauteur totale

0,73 po

Largeur totale

1,1 po

Profondeur

1,81 po

Schéma de câblage

T568A/B

Emballage

Emballage individuel dans un sac en plastique.

Poids

0,048 livres

Résistance diélectrique

1 000 V RMS à 60 Hz pendant 1 minute (signaux à la terre)

Courant nominal

1,500 A

Résistance d'isolement

500 M-Ohm Minimum

Résistance de contact maximale

20 mOhm

Résistance de raccordement

2,5 mOhm

Plage de température d'installation

-10° C à +60° C

Plage de température de stockage

-40° C à +70° C

Plage de température de fonctionnement

-10° C à +60° C

Compatibilité des systèmes de connecteurs

KeyConnect

Compatibilité d'outil

Outil de raccordement RVUTT01

Compatibilité fiche/prise

RJ45

Connexion avant de raccordement

Connexion accouplée

Durabilité de la connexion avant

750 cycles

Raccordement connexion arrière

Connexion accouplée

Durabilité du raccordement de la connexion arrière

200 cycles

Rétention du câble/connecteur

15 lb

Rétention du connecteur/matériel

20 livres

Rétention prise/connecteur

11,250 livres

Indice UL

UL94V-0

Catégorie de données

Catégorie 6A

Conformité normes TIA/EIA

Catégorie 6A - TIA 568.C.2, Catégorie 6A - ISO/IEC 11801:2002 Ed.2

Conformité IEEE

Power Over Ethernet (PoE) IEEE 802.3 de type 1 et 2 (jusqu'à 30 W), IEEE 802.3bt/D1. 7 type 3 et 4 (jusqu'à 100 W), CISCO UPOE (jusqu'à 60 W), Power over HDBaseTTM (jusqu'à 100 W)

Environnement

Intérieur

Directive européenne 2002/95/EC (RoHS)

Oui

MII Order n° 39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Inflammabilité UL

Espaces de traitement d'air UL2043

Liste de sécurité

c(UL)us Listed

Pièces connexes

Référez-vous à REVConnect WAP - Guide de compatibilité des CAMÉRA

Notes

Veuillez consulter le guide d'installation PX106435.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.309 Date de révision : 08-08-2023

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.309 Date de révision : 08-08-2023


Références des pièces

Article n° Couleur Emballage Diamètre du fil isolé
RVAEFPSME-B24 Métal Paquet en vrac de 24 1,3 mm jusqu’à 1,45 mm
RVAFPSME-B24 Métal Paquet en vrac de 24 0,9 mm jusqu’à 1,3 mm
RVAEFPSME-S1 Métal Paquet simple 1,3 mm jusqu’à 1,45 mm
RVAFPSME-S1 Métal Paquet simple 0,9 mm jusqu’à 1,3 mm