Connecteurs à épissure par fusion
Les connecteurs FiberExpress (FX) à épissure par fusion de Belden rendent possible la technologie par épissure. Ils associent les avantages de l'épissure par fusion avec la simplicité d'un connecteur à installer sur le terrain pour élargir les options de raccordement sur site et améliorer les performances et la fiabilité de l'installation par rapport aux connecteurs à épissure mécanique. Pas de sertissage, Un polissage ou des adhésifs sont nécessaires pour la terminaison, Minimiser les erreurs d’installation.
Caractéristiques et avantages
- Meilleures performances en matière d'atténuation d'insertion et de retour : prise en charge des transmissions à large bande passante et à haut débit pour les applications 25G, 40G et 100G
- Pas de jeu en plus : acheminez des conduits de longueur exacte pour également éliminer les courts-circuits.
- Moins d'accessoires nécessaires pour l'épissure : ne nécessite pas de boîtiers d'épissure ni de plateaux d'épissure
- Des raccordements fiables : les outils d'épissure automatisés fournissent des terminaisons de la plus haute qualité
- Technologie supérieure et qualité abordable : une solution haut de gamme pour un prix abordable
- 
        DÉTAILS TECHNIQUES
- 
        Liste des produits 
- 
        Guides d'installation
| Type de fibre | Atténuation d'insertion maximale | Réflectance minimale | Données techniques | 
|---|---|---|---|
| UPC monomode | 0,3 dB | -55 dB | FX Fusion OS2 LC FX Fusion OS2 SC | 
| APC monomode | 0,3 dB | -65 dB | FX Fusion OS2 LC APC FX Fusion OS2 SC APC | 
| Multimode OM1 | 0,25 dB | -25 dB | FX Fusion OM1 LC FX Fusion OM1 SC | 
| Multimode OM3/OM4 | 0,2 dB | -25 dB | FX Fusion OM3-4 LC FX Fusion OM4 LC FX Fusion OM3-4 SC FX Fusion OM4 SC | 
| Multimode OM5 | 0,2 dB | -25 dB | FX Fusion OM5 LC FX Fusion OM5 SC | 
| Numéros d’article | Guides d’installation en anglais | Guides d’installation en français | 
|---|---|---|
| FTSLC900FS01 FTSLB900FS01 FT1LC900FS01 FT3LC900FS01 FT4LC900FS01 | LC 900/250 um - Anglais | TF-3BB-002-RN5N | 
| FTSSC900FS01  | SC 900/250um - Anglais | SC 900/250um - Français | 
| FTSLC2MMFS01 FTSLB2MMFS01 FT1LC2MMFS01 FT3LC2MMFS01 FT4LC2MMFS01 | LC 2 mm - Anglais | LC 2 mm - Français | 
| FTSSC2MMFS01 FTSSB2MMFS01 FT1SC2MMFS01 FT3SC2MMFS01 FT4SC2MMFS01 | SC 2 mm - Français | SC 2 mm - Français | 
| Kits de dérivation - Anglais | Kits de dérivation - Français | 
Ressources
             Catalogues 
             Bulletins produits 
             Vidéos