Numéro de produit: FX Fusion OM4 SC Simplex 900

Connecteur d'épissure FX Fusion OM4 SC Simplex 900 μm

Connecteur FX Fusion Splice-On, OM4, SC Simplex, tampon serré 900 µm, boîtier Erika Violet

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur, Extérieur

Applications recommandées

Raccordement sur site de câbles à fibres optiques dans des panneaux de brassage, des répartiteurs, des prises de poste de travail pour FTTD (fibre jusqu'au bureau), des dérivations pour FTTH (fibre jusqu'au domicile) et MDU (unités d'habitation multiples).

Conception du câble à fibre optique

Fiber Type
OM4

Poids

0.021 kg

Hauteur totale

9.652 mm

Largeur totale

6.096 mm

Longueur totale

79.756 mm

Caractéristiques mécaniques

Test TIA 568.3-D (MM)
Intermateability Requirement FOCIS compliant with latest revision of TIA-604-3 (SC)
Operating Temp Range -40° to 75°C
Storage Temp Range -40° to 85°C
Durability 500 Insertions
Cable retention, straight pull 0.51 kg
Cable retention, 90 degree pull 0.2 kg
Flex 0.20 kg
Twist 0.20 kg
Transmission with Applied Load 0.7 kgf (0° & 90°), 0.25kgf (135°)

Atténuation d'insertion maximale

0,20 dB

Réflectance minimale

-25 dB

Réflectance minimale à 1550 nm

-25 dB

Tests mécaniques

Description

Style de raccordement

Splice-On

Durabilités jusqu'à la résiliation 1

500 insertions

Plage de température de fonctionnement

-40° à 75°C

Plage de température de stockage

-40° à 85°C

Matériaux

Description Material Color
Boot Rubber Black
Protective Ferrule Cap Plastic Opaque
Connector Front Housing Plastic Erika Violet
Connector Rear Housing Nickel plated zinc alloy diecast Metal
Ferrule Zirconia-Ceramic White

Conformité normes TIA/EIA

TIA 568.3

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces incluses

Gaine de 900 m, capuchon de protection de virole, manchon de protection d'épissure µ

Pièces connexes

Kit d'installation FX Splice-On, FX Pigtails.

Emballage

Paquet simple

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.341 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.341 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Emballage UPC
FT4SC900FS01 Violet Erika Paquet simple 611589217514