FX Fusion OM1 LC Simplex 900

FX Fusion OM1 LC Simplex 900

...
Connecteur FX Fusion Splice-On, OM1, Simplex LC, tampon étanche de 900 µm, boîtier beige

Régions disponibles : Global
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Environnement

Intérieur, extérieur

Applications recommandées

Raccordement sur place des câbles à fibres optiques dans les panneaux de brassage, Cadres de distribution, prises de station de travail pour FTTD (Fibre au bureau), prises pour FTTH (Fibre à la maison) et MDU (Unités de logement multiples).

Conception
Conception du câble à fibre optique
Type de fibre
OM1

Poids

0,021 kg

Hauteur totale

9,652 mm

Largeur totale

6,096 mm

Longueur totale

79,756 pi

Caractéristiques mécaniques
Caractéristiques mécaniques
Test TIA 568.3-D (MM)
Exigence en matière d'intermittence Conformité FOCIS avec la dernière révision de la norme TIA-604-10 (LC)
Plage de température de fonctionnement -40 °C à 85 °C
Plage de température de stockage -40 °C à 75 °C
Durabilité 500 insertions
Rétention du câble, traction droite 0,51 kg
Rétention du câble, traction à 90 degrés 0,2 kg
Flexion 0,20 kg
Torsion 0,20 kg
Transmission avec charge appliquée 0,7 kgf (0 °), 0,47 kgf (90 °) et 0,17 kgf (135 °)

Atténuation d'insertion maximale

0,25 dB

Réflexion minimale à 1550 nm

-25 dB

Tests mécaniques
Description

Style de raccordement

Splice-On

Durabilités jusqu'à la résiliation 1

500 insertions

Plage de température

Plage de température de fonctionnement

-40 °C à 85 °C

Plage de température de stockage

-40 °C à 75 °C

Matériau du produit
Matériaux
Description Matériel Couleur
Tétine Caoutchouc Noir
Capuchon de protection de la virole Plastique Opaque
Boîtier avant du connecteur Plastique Beige
Boîtier arrière du connecteur Alliage de zinc nickelé moulé sous pression
Virole Céramique de zircone Blanc
Normes

Conformité normes TIA/EIA

TIA 568.3-D

MII Order n° 39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Numéros de pièces associées

Pièces incluses

Tétine 900 µm, capuchon de protection de la virole, manchon de protection de l'épissure

Pièces connexes

Kit d'installation FX Splice-On, FX Pigtails.

Notes sur le produit

Emballage

Paquet simple

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.144 Date de révision : 12-02-2025

Références des pièces
Article n° Couleur Emballage UPC
FT1LC900FS01 Beige Paquet simple 611589217156