Numéro de produit : FX Fusion OM1 SC Simplex 900

Connecteur FX Fusion Splice-On OM1 SC Simplex 900 µm

Connecteur FX Fusion Splice-On, OM1, SC Simplex, tampon étanche de 900 µm, boîtier beige

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Inventaire mondial :
    Disponible

Spécifications

Environnement

Intérieur, extérieur

Applications recommandées

Raccordement sur place des câbles à fibres optiques dans les panneaux de brassage, Cadres de distribution, prises de station de travail pour FTTD (Fibre au bureau), prises pour FTTH (Fibre à la maison) et MDU (Unités de logement multiples).

Conception du câble à fibre optique

Type de fibre
OM1

Poids

0,020 kg

Hauteur

9,652 mm

Largeur

6,096 mm

Longueur

79,756 mm

Caractéristiques mécaniques

Test TIA 568.3-D (MM)
Exigence en matière d'intermittence Conformité FOCIS avec la dernière révision de la norme TIA-604-3 (SC)
Plage de température de fonctionnement -40 °C à 85 °C
Plage de température de stockage -40 °C à 75 °C
Durabilité 500 insertions
Rétention du câble, traction droite 0,51 kg
Rétention du câble, traction à 90 degrés 0,2 kg
Flexion 0,20 kg
Torsion 0,20 kg
Transmission avec charge appliquée 0,7 kgf (0 ° et 90 °), 0,25 kgf (135 °)

Atténuation d'insertion maximale

0,25 dB

Réflexion minimale à 1550 nm

-25 dB

Tests mécaniques

Description

Style de raccordement

Splice-On

Durabilités jusqu'à la résiliation 1

500 insertions

Plage de température de fonctionnement

-40 °C à 85 °C

Plage de température de stockage

-40 °C à 75 °C

Matériaux

Description Matériel Couleur
Tétine Caoutchouc Noir
Capuchon de protection de la virole Plastique Opaque
Boîtier avant du connecteur Plastique Beige
Boîtier arrière du connecteur Alliage de zinc nickelé moulé sous pression
Virole Céramique de zircone Blanc

Conformité normes TIA/EIA

TIA 568.3-D

MII Order n° 39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces incluses

Tétine 900 µm, capuchon de protection de la virole, manchon de protection de l'épissure

Pièces connexes

Kit d'installation FX Splice-On, FX Pigtails.

Emballage

Paquet simple

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.68 Date de révision : 05-05-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.68 Date de révision : 05-05-2025

Références des pièces

Article n° Couleur Emballage UPC
FT1SC900FS01 Beige Paquet simple 611589217491