Connecteurs de données

Le vaste portefeuille de produits de connectivité de Belden s'appliquant aux protocoles basés sur Ethernet et à ceux basés sur Fieldbus offre une transmission sécurisée des données analogiques et numériques dans les conditions environnementales les plus difficiles. Les NOUVEAUX produits de connecteurs M8 à codage D répondent aux besoins croissants de composants miniaturisés pour soutenir l'intégration cyberphysique dans l'IIoT. Les connecteurs M8 à codage D sont 30 % plus petits que les connecteurs circulaires M12 et offrent davantage de flexibilité pour créer des réseaux de données Ethernet dans des espaces restreints.

Caractéristiques et avantages

  • Connecteurs RJ45 montables sur site dans un boîtier métallique avec technologie de connexion de fils à déplacement d'isolant (IDC) pour garantir un montage simple et rapide, sans outils d'installation supplémentaires dans les variantes CAT 6 et CAT 6a
  • Transmission fiable de données jusqu'à 10 Gbit/s grâce à un concept de blindage innovant
  • Haute disponibilité du réseau et longue durée de vie du produit grâce à une conception robuste
  • Une mise en œuvre rapide et économique grâce aux connecteurs moulés et amovibles, y compris les longueurs de câble individuelles
Trier par
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots