...

Connecteurs ferroviaires

Les connecteurs ferroviaires blindés de Lumberg Automation offrent, outre des performances accrues du système, une communication rapide et fiable pour les systèmes de transports ferroviaires et publics. Les connecteurs associent la technologie de connexion M12 à des éléments entièrement nouveaux. Le résultat : des connecteurs extrêmement fiables qui peuvent être utilisés partout dans le monde. Ils servent à des applications essentielles au confort et à la sécurité des passagers.

Caractéristiques et avantages

  • Un gain de temps précieux : une installation rapide, peu coûteuse avec des connecteurs moulés à assemblage sur site
  • Haute fiabilité opérationnelle : le classement IP67 garantit une longue durée de service
  • Utilisabilité globale : technologie de connecteur M12 normalisée au niveau international avec différents codages
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots