...
  • Connecteur M2 Push Pull carré

Gamme M12 Push Pull de Lumberg Automation

Le connecteur Push Pull M12 de Lumberg Automation est rapide et facile à installer. Il suffit de pousser les connecteurs dans les prises - sans visser ni outils nécessaires.

Caractéristiques et avantages

  • Nouvelle technologie innovante qui assure un contact sûr sans outils pour le couple, même dans les espaces restreints, comme sur les modules IO des commutateurs
  • Installation simplifiée en éliminant le besoin de visser les connecteurs, ce qui est plus confortable pour les utilisateurs et réduit le temps d’installation jusqu’à 80 %
  • Protection contre les infiltrations (IP) et résistance aux vibrations exceptionnelles pour résister aux exigences des environnements industriels et de transport difficiles

 

Dans les environnements industriels et de transport difficiles, une connectivité fiable est essentielle pour collecter et transférer les données et promouvoir les objectifs de temps de disponibilité. Le connecteur M12 Push Pull répond à l’appel avec une méthode de contact simple et sécurisée qui permet de gagner du temps d’installation et d’éviter les déconnexions accidentelles.

 

Le connecteur est conforme à la norme CEI 61076-2-010 et répond aux normes de résistance aux vibrations et aux forces externes.

 

 

Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots