Connecteurs circulaires Lumberg Automation 7/8", 1 po, 1 série 1/8"

Les connecteurs circulaires du 7/8", 1 po, La série 1 1/8" présente une durabilité mécanique et électrique très élevée. Un surmoulage spécial en polyuréthane empêche la poussière et l’humidité de pénétrer dans le connecteur et garantit une imperméabilité jusqu’à 10 bars, les rendant complètement étanches jusqu’à 100 mètres.

Caractéristiques et avantages

  • Des solutions flexibles : grâce à la large plage d'options, trouvez le produit idéal pour toutes vos solutions de connexion
  • Des produits reconnus dans le monde entier : l'interface normalisée au niveau international convient à un usage à l'échelle mondiale
  • Des performances durables : articles fabriqués à partir de matériaux de haute qualité pour garantir un long cycle de vie du produit et une fiabilité opérationnelle exceptionnelle
  • Détails techniques
Connecteurs circulaires séries 7/8 po, 1 po, 1 1/8 po
Genre Modèle Pôles Type
Mâle ou femelle Droit  3, 4 et 5 pôles Assemblages sur site
Montage avant  2, 3, 4 et 5 pôles Embases
Droit ou coudé Cordons à simple extrémité
Cordons à double extrémité