Numéro de produit : 0906 UAC 302

Réceptacle d'alimentation 7/8 po : mâle vers femelle, 4 broches, panneau d'alimentation

Réceptacle d'alimentation 7/8 po : mâle vers femelle, 4 broches, panneau d'alimentation

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Inventaire mondial :
    Disponible

Spécifications

Famille de produits

Connecteur d'alimentation

Sous famille de produits

7/8 pouces

Type de connecteur

Réceptacle

Type de contact/genre

Mâle vers Femelle

Modèle de connecteur

Montage avant, 7/8 - 16UNF-2 Dimension du robinet du panneau A

Nombre de broches

4

Code

A

Blindage

Non blindé

Type de fixation

Fixe, filetage externe vers filetage interne

Tension nominale

600 V

Tension nominale (UL)

600 V

Courant nominal*

8 A

Courant nominal (UL)*

8 A

Température ambiante (fonctionnement)*

-25° C à +90° C

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67

Matériau de base de contact

CuZn

Placage de contact

Au sur Ag

Matériau du porteur de contact

TPU

Couleur du porteur de contact

JAUNE

Matériau du boîtier

Al, anodisé transparent

Matériau du joint torique

FKM, côté du panneau

Type de fixation, côté 2

7/8 po, Zn, zingué, contre-écrou

Conforme au RoHS

Oui

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

Degré de protection et indice IP selon la norme d'essai CEI 60529 en utilisant un produit d'accouplement de Lumberg Automation

Note

Ne pas connecter/déconnecter sous charge

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

Degré de protection et indice IP selon la norme d'essai CEI 60529 en utilisant un produit d'accouplement de Lumberg Automation

Note

Ne pas connecter/déconnecter sous charge