Numéro de produit : RKF 40-639

Réceptacle d'alimentation 7/8 pouces : femelle, droit, 4 broches, montage avant, 600 V, 10 A, avec des fils pigtail de 16 AWG

Réceptacle d'alimentation 7/8 pouces : femelle, droit, 4 broches, montage avant, prise de panneau 1/2 po 14 NPT, 600 V (UL), 10 A (UL), 16 AWG, Code couleur US

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Inventaire mondial :
    Disponible

Spécifications

Famille de produits

Connecteur d'alimentation

Sous famille de produits

7/8 pouces

Type de connecteur

Réceptacle

Type de contact/genre

Femelle

Modèle de connecteur

Montage avant, taille de la prise de panneau 1/2-14 NPT

Nombre de broches

4

Code

A

Blindage

Non blindé

Type de fixation

Fixé, fil interne

Tension nominale

600 V

Tension nominale (UL)

600 V

Courant nominal*

10 A

Courant nominal (UL)*

10 A

Température ambiante (fonctionnement)*

-40° C à +90° C

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67

Matériau de base de contact

CuZn

Placage de contact

Au sur Ag

Matériau du porteur de contact

TPU

Couleur du porteur de contact

JAUNE

Matériau du boîtier

Al, anodisé transparent

Matériau du joint torique

FKM, côté du panneau

Type de fixation, côté 2

1/2-14 NPT, acier, contre-écrou

Taille du conducteur

16 AWG

Nombre de fils

4

Matériau du conducteur

Cu

Matériau d'isolation des fils

PVC

Diamètre du fil isolé

Ø 3,07 mm

Type de câble UL

1015/1230

Fichier UL

E315587

UL

Reconnu par UL

Conforme au RoHS

Oui

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

Degré de protection et indice IP selon la norme d'essai CEI 60529 en utilisant un produit d'accouplement de Lumberg Automation

Note

Ne pas connecter/déconnecter sous charge

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

Degré de protection et indice IP selon la norme d'essai CEI 60529 en utilisant un produit d'accouplement de Lumberg Automation

Note

Ne pas connecter/déconnecter sous charge

Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble
500004172 RKF 40-639/0.3M 0,3 m
500004173 RKF 40-639/0.5M 0,5 m
500004470 RKF 40-639/1M 1 m
500004764 RKF 40-639/2M 2 m
500004174 RKF 40-639/3M 3 m