RKF 601A-697
Réceptacle d'alimentation 7/8 pouces : femelle, droit, 6 broches, montage avant, 300 V, 5 A, avec des fils pigtail de 18 AWG
Réceptacle d'alimentation 7/8 pouces : femelle, droit, 6 broches, montage avant, prise de panneau 1/2 po 14 NPT, 300 V (UL), 5 A (UL), 18 AWG, Code couleur US
Spécifications
Matériaux
Données du câble
Autorisations
Conforme à la sécurité et à l'environnement
Notes
Références des pièces
Ressources
Catalogues
Livres blancs