Numéro de produit : RST 5-RKWT 5-228

Cordon à double extrémité pour capteur/actionneur : connecteur M12 Standard mâle droit, translucide à code A et 5 broches vers connecteur M12 Standard femelle coudé, translucide, à code A et 5 broches, 50 V AC / 60 V DC, 4 A ; câble en polyuréthane noir, 5 fils, 0,50 mm²

Cordon à double extrémité pour capteur/actionneur : connecteur M12 Standard mâle droit, translucide à code A et 5 broches vers connecteur M12 Standard femelle coudé, translucide, à code A et 5 broches, 50 V AC / 60 V DC, 4 A ; câble en polyuréthane noir, 5 fils, 0,50 mm²

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
  • Où acheter

Spécifications

Vue de face côté 1

Broche 1 Broche 2 Broche 3 Broche 4 Broche 5
marron blanc bleu noir vert-jaune

Vue de face côté 2

Broche 1 Broche 2 Broche 3 Broche 4 Broche 5
marron blanc bleu noir vert-jaune

Famille de produits

Connecteurs pour capteurs et actionneurs

Type de connecteur

Cordon, deux extrémités

Type de blindage

Non blindé

Tension nominale

60 V

Tension nominale (UL)

30 V CA/CC

Tension nominale d'impulsion

1,5 kV

Tension de fonctionnement

50 V AC / 60 V DC

Courant nominal

4 A

Courant nominal (UL)*

4 A

Côté 1 Sous-famille de produits

M12 Standard

Côté 1 Type de contact/genre

Mâle

Modèle de connecteur

Droit

Type de fixation

Vis de couplage

Nombre de broches

5

Code, côté 1

A

Résistance de contact

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement)*

- 40° C - + 90° C

Température de fonctionnement (UL)

+ 50° C max.

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67, IP68 (1 m / 24 h), IP69K

Modèle standard

IEC 61076-2-101

Degré de pollution

3 conformément à la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Catégorie de surtension

III conformément à la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

CuSn

Côté 1 Placage de contact

Cu/Au

Matériau du porteur de contact

TPU-GF

Couleur du porteur de contact

Orange

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 HB

Matériau du corps moulé

TPU

Couleur du corps moulé

Translucide

Classe d'inflammabilité (corps moulé)

UL 94 HB

Matériau de la fixation

CuZn

Placage de la fixation

En plaqué nickel

Couple de serrage (fixation)

M 12 x 1 : (50-60) Ncm, serré à la main

Note

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.

Numéro du câble

228

Taille du conducteur

0,5 mm²

Nombre de fils

5

Rayon de courbure minimal (inst. fixe)

˃ 5 x D

Rayon de courbure minimal (inst. flexible)

˃ 10 x D

Cycles (courbure)

˃ 5 M

Cycles (Torsion)

˃ 5 M @ ± 360 °/1 m

Matériau conducteur

Cu

Matériau de la gaine du câble

PUR

Couleur de l'enveloppe du câble

noir mat similaire au RAL 9005

Diamètre D du câble

ø 5,40 ± 0,20 mm

Matériau d'isolation des fils

PP

Diamètre du fil isolé

ø 1,50 ± 0,05 mm

Température ambiante (installation fixe)

- 50° C - + 105° C (UL: + 80° C)

Température ambiante (installation flexible)

- 25° C - + 105° C (UL: + 80° C)

Température ambiante (installation avec chaîne d'entraînement)

- 25° C - + 60° C

Type de câble UL

AWM : 20549

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

DIN EN 60332-2-2, VDE 0482-332-2-2, IEC 60332-2-2, CSA FT-2

Caractéristiques de câble

Bonne résistance aux microbes et à l'hydrolyse ; principalement sans diffusion de plastifiant ; exclusion de PVC et de silicone ; exempt de substances perturbant le mouillage de la peinture ; flexibilité à froid

Sous-famille de produits côté 2

M12 Standard

Côté 2 Type de contact/genre

Femelle

Modèle du connecteur, côté 2

Coudé

Type de fixation, côté 2

Écrou de couplage

Nombre de broches, côté 2

5

Codage​​​​​​​, côté 2

A

Résistance de contact, côté 2

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement, côté 2

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement, côté 2

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement), côté 2*

- 40° C - + 90° C

Température de fonctionnement (UL), côté 2

+ 50° C max.

Degré de protection/indice IP, côté 2**

IP65, IP67, IP68 (1 m / 24 h), IP69K

Modèle standard, coté 2

IEC 61076-2-101

Degré de pollution, côté 2

3 conformément à la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Catégorie de surtension, côté 2

III conformément à la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact, côté 2

CuSn

Dépôt par contact, côté 2

Cu/Au

Matériau du porteur de contact, côté 2

TPU

Couleur du porteur de contact, côté 2

Orange

Classe d'inflammabilité (porteur de contact), côté 2

UL 94 HB

Matériau du corps moulé, côté 2

TPU

Couleur du corps moulé, côté 2

Translucide

Classe d'inflammabilité (corps moulé), côté 2

UL 94 HB

Matériau de la fixation, côté 2

CuZn

Placage de fixation, côté 2

En plaqué nickel

Matériau du joint torique, côté 2

FKM, vert

Couple de serrage (fixation), côté 2

M 12 x 1 : (50-60) Ncm, serré à la main

Fichier UL

E315587

UL

UL 2238 ; cURus

Conforme au RoHS

oui

Sans halogène

DIN EN 50267-2-1, IEC 60754-1, VDE 0482-267-2-1

Résistance aux huiles

IEC 60811:404

Degré de protection/Note de l'indice IP

** S'il est monté et fermé avec le connecteur automatique Hirschmann/Lumberg.

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** S'il est monté et fermé avec le connecteur automatique Hirschmann/Lumberg.

Note de déclassement

Avis de déclassement


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble
1833 RST 5-RKWT 5-228/7,5 M 7,5 m
3093 RST 5-RKWT 5-228/3,5 M 3,5 m
3095 RST 5-RKWT 5-228/4 M 4 m
29497 RST 5-RKWT 5-228/0,6 M 0,6 m
29498 RST 5-RKWT 5-228/1 M 1 m
29499 RST 5-RKWT 5-228/2 M 2 m
29500 RST 5-RKWT 5-228/8 M 8 m
29631 RST 5-RKWT 5-228/0,3 M 0,3 m
29633 RST 5-RKWT 5-228/3 M 3 m
29634 RST 5-RKWT 5-228/5 M 5 m
34615 RST 5-RKWT 5-228/1,5 M 1,5 m
34616 RST 5-RKWT 5-228/10 M 10 m
43917 RST 5-RKWT 5-228/15 M 15 m
43918 RST 5-RKWT 5-228/2,5 M 2,5 m
934636576 RST 5-RKWT 5-228/20 M 20 m
14620 RST 5-RKWT 5-228/0,9 M 0,9 m
14621 RST 5-RKWT 5-228/1,2 M 1,2 m
9508 RST 5-RKWT 5-228/30 M 30 m
16212 RST 5-RKWT 5-228/7 M
21077 RST 5-RKWT 5-228/11 M
27772 RST 5-RKWT 5-228/25 M
12278 RST 5-RKWT 5-228/6 M
21080 RST 5-RKWT 5-228/2,3 M