Connecteurs rectangulaires Hirschmann Série ST

Conforme à la norme CEI 60335, Les dernières normes pour les appareils ménagers, la série ST établit la norme en matière d’applications d’automatisation des bâtiments. Il s'agit donc d'un premier choix idéal pour les brise-soleil et les systèmes d'aveugle à enroulement.

Caractéristiques et avantages

  • Fiable : convient parfaitement aux applications robustes et mobiles où les vibrations et la poussière sont monnaie courante
  • Facile à connecter : les efforts d'installation réduits permettent une plus grande facilité d'utilisation et un flux de travail plus efficace
  • Prêt à affronter toutes les conditions météo : spécialement conçu pour résister aux défis de l'utilisation en extérieur, tels que la pluie, l'ozone et les rayons UV
  • Détails techniques
Série ST – Connecteurs rectangulaires
Genre Modèle Pôles Type
Mâle ou femelle Droit3, 4, 5 et 6 pôlesAssemblages sur site
Embases
Cordons à simple extrémité