...

Connecteurs pour le secteur agroalimentaire

Nos séries de connecteurs pour l'agroalimentaire M8 et M12 couvre une large plage de connecteurs avec câbles actionneur/capteur moulés. Pouvant supporter des températures extrêmes, ces connecteurs répondent également aux exigences les plus élevées en matière de protection contre les infiltrations et de résistance aux agents chimiques agressifs. Cela garantit une transmission de données fiable à tout moment, même dans des environnements hostiles.

Caractéristiques et avantages

  • Conçu pour l'industrie alimentaire : disponibilité et fiabilité opérationnelle maximales des équipements pour la zone d'éclaboussure ou les zones sans contact
  • Gain de temps : profitez d'une installation rapide et facile
  • Portefeuille complet : choisissez entre nos séries lavables ou en PVC pour répondre aux besoins de toute application
  • Adhère aux normes mondiales : conforme aux recommandations Ecolab et UL afin de garantir une utilisation mondiale
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots