Numéro de produit : RST 5-RKT 5-1008
Cordon M12 à M12, Ligne automobile, mâle à femelle, 5 broches, code A, droit à droit, Câble jaune PUR, non blindé, IP67
Connecteur de cordon M12 vers M12, Ligne automobile, Haute résistance aux étincelles de soudage, mâle à femelle, 5 broches, code A, droit à droit, Câble jaune PUR (similaire à RAL 1021), non blindé, AWM 20549, tension nominale 50 V AC / 60 V DC, courant nominal de 4 A, adapté à un environnement IP67
-
Disponibilité:
-
Statut:
Spécifications
Information
Vue de face côté 1
Données techniques côté 1
Données du câble
Données techniques côté 2
Autorisations
Conforme à la sécurité et à l'environnement
Résistances
Notes
Information
Ressources
Bulletins produits
Informations techniques
Ressources
Bulletins produits
Informations techniques