Numéro de produit : 0960 IOL 380-021

LioN-P, répartiteur IO-Link I/O, 16DIO (8x M12), Classe A, Métal, 60 mm

LioN-P, répartiteur IO-Link I/O, Liaison IO, Boîtier métallique industriel, 60 mm, jusqu'à IP69K, 16 canaux entrée/sortie numériques (I/O universelles) (2 A), Connexion d'I/O du code A 8 x M12, 5 pôles, 1x M12, code A, connexion IO-link de classe A, 5 pôles, 1 x M12 connexion d'alimentation E/S code L, 5 pôles

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Famille de produits

Systèmes d'E/S : actif - autonome

Sous famille de produits

LioN-P

Description de l'élément

0960 IOL 380-021

Type de dispositif

Répartiteurs IO-link

Protocole

Liaison IO

Fonction d'E/S

16DIO

Connexion bus

M12, 5 pôles, code A

Connexion électrique (alimentation du système)

M12, 5 pôles, code A

Connexion d'E/S

M12, 5 pôles, code A

Type d'E/S

Entrée/sortie numérique (universelle)

Matériau du boîtier

Métallique, zinc moulé sous pression

Revêtement du boîtier

Nickel, mat

Couleur du boîtier

Gris métallique

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67, IP69K

Enrobé

Oui

Dimensions (L x H x P) en mm

60 mm x 31 mm x 159 mm

Poids

400 g

Température ambiante (fonctionnement)*

-20° C à 70° C

Température ambiante (stockage/transport)

-25° C à 85° C

Humidité admissible (fonctionnement)

5 % ... 95 % (pour les applications UL 80 % max)

Humidité admissible (stockage/transport)

5 % ... 95 % (pour les applications UL 80 % max)

Pression d'air (fonctionnement)

80 kPa … 106 kPa (jusqu'à 2000 m au-dessus du niveau de la mer)

Pression d'air (stockage/transport)

80 kPa … 106 kPa (jusqu'à 2000 m au-dessus du niveau de la mer)

Norme d'inflammabilité

UL 94 (IEC 61010)

Norme de protection

III, IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1

Degré de pollution

3 conformément à la norme EN 60664-1, VDE 0110-1

Résistance aux vibrations

15 g / 5 - 500 Hz

Résistance aux chocs

50 g / 11 ms

Durée moyenne de fonctionnement avant défaillance (MTTF)

1665 ans, selon Telcordia SR-332 (2011) 20° C

Matériau de base de contact

M12, code A, CuSn, plaqué or | Alimentation M12, code L, CuNi, plaqué or

Matériau du porteur de contact

PA

Matériau du joint torique

FKM

Montage

Montage vis 2 trous. Utilisez les vis classiques M4 x 25 / 30 avec une rondelle de blocage dentée (conforme DIN 125) et des écrous autobloquants.

Couple de serrage (vis de fixation)

M4: 1 Nm

Couple de serrage (connexion à la terre (FE))

M4: 1 Nm

Couple de serrage (connexion bus)

M12 : 0,5 Nm

Couple de serrage (connexion électrique)

M12 : 0,5 Nm

Couple de serrage (connexion d'E/S)

M12 : 0,5 Nm

Connexion

M12, 5 pôles, code A

Protocole

Liaison IO

Classe de la liaison IO

Classe A

Nombre de connexions

1

Spécification

V1.1.2

Vitesse de transmission/mode COM

COM 3 (230,4 kbps)

Durée du cycle/vitesse d'actualisation

1 ms min.

Stockage des paramètres

Pris en charge

Type de trame

Type_2_V

Traitement de la longueur des données

4 octets de données d'entrée, 4 octets de données de sortie

Configuration

IODD, traitement des données

Tension d'alimentation du module de connexion

M12, 5 pôles, code A

Nombre de connexions

1

Capacité de charge actuelle du connecteur

4 A max.

Tension d'alimentation du module (nominale)

24 V CC (SELV/PELV)

Tension d'alimentation du module (plage)

18 V CC à 30 V CC

Consommation actuelle (typ.)

80 mA (à 24 V CC)

Protection polarité inversée

Oui

Indicateur de statut (alimentation du système)

LED vert

Indicateur de diagnostic

LED rouge

Tension d'alimentation du capteur de connexion

Alimentation M12, 5 pôles, code L

Nombre de connexions

1

Capacité de charge actuelle du connecteur

16 A max.

Tension d'alimentation du capteur (nominale)

24 V CC (SELV/PELV)

Tension d'alimentation du capteur (plage)

18 V CC à 30 V CC

Protection polarité inversée

Oui

Indicateur de statut (alimentation du capteur)

LED vert

Indicateur de diagnostic

LED rouge

Tension d'alimentation de l'actionneur de connexion

Alimentation M12, 5 pôles, code L

Nombre de connexions

1

Capacité de charge actuelle du connecteur

16 A max.

Tension d'alimentation de l'actionneur (nominale)

24 V CC (SELV/PELV)

Tension d'alimentation de l'actionneur (plage)

18 V CC à 30 V CC

Protection polarité inversée

Oui

Indicateur de tension (alimentation de l'actionneur)

LED vert

Indicateur de diagnostic

LED rouge

Nombre de canaux d'entrée Tout ou Rien

16 max., universel

Connexion

M12, 5 pôles, code A

Nombre de ports

8, X1 à X8

Type de canal

Type 3 selon CEI 61131-2

Alimentation du capteur

500 mA max. par port (à 25° C)

Câblage d'entrée

2, 3, 4 fils

Tension nominale

24 V CC via US (alimentation du module)

Courant nominal

typ. 5 mA

Type de capteur

PNP

Signal de la plage de tension d'entrée « 0 »

-3 V CC …+5 V CC

Signal de la plage de tension d'entrée « 1 »

11 V CC … 30 V CC

Temps de filtrage de l'entrée

0 à 3 ms, configurable

Circuit de protection

Électroniquement : protection contre les surcharges, protection contre les courts-circuits

Indicateur de statut (entrées)

LED blanc ou jaune par canal

Indicateur de diagnostic

LED rouge par port

Nombre de canaux de sortie numérique

16 max., universel

Connexion

M12, 5 pôles, code A

Nombre de ports

8, X1 à X8

Courant de sortie par canal

2 A max.

Type de canal

Commutation P

Câblage de sortie

2, 3 fils

Tension nominale

24 V DC via UL (alimenté par la borne 2/4 du connecteur d'alimentation M12)

Courant de sortie par module

9 A max.

Isolation galvanique

Non

Circuit de protection

Électroniquement : protection contre les surcharges, protection contre les courts-circuits

Comportement de surcharge

Commutation automatique allumer-éteindre/redémarrage manuel

Indicateur de statut (sorties)

LED blanc ou jaune par canal

Indicateur de diagnostic

LED rouge par canal

US (tension d'alimentation du système) / FE

500 V CC

US / UL (tension d'alimentation de l'actionneur)

500 V CC

UL / FE

500 V CC

Connexion Bus / FE

500 V CC

Directive EMC

2014/30/EU

Décharge électrostatique (ESD) EN 61000-4-2

Critère B ; décharge de contact 4 kV, décharge d'air 8 kV

Champ électromagnétique EN 61000-4-3

Critère A ; intensité du champ : 10 V/m

Transitoires rapides (salves) EN 61000-4-4

Critère B, 2 kV

Surtension EN 61000-4-5

Critère B ; lignes d'alimentation CC : ±0,5 kV/±0,5 kV (symétrique/asymétrique) ; pour les ports d'E/S avec des câbles de ≤ 30 m

Immunité conduite EN 61000-4-6

Critère A ; tension d'essai 10 V

Propriétés d'interférence radio EN 55022

Classe A

CE

Oui

Conforme au RoHS

Oui

Conforme à la norme RoHS chinoise

Oui

UL

cULus listé, UL 61010-1

Fichier UL

E230848

CSA

Oui, via UL

Liaison IO

Oui

Degré de protection/Note de l'indice IP

** S'il est monté et fermé avec le connecteur automatique Hirschmann/Lumberg.

Note pour la connexion de l'alimentation du système

*ne pas connecter/ débrancher sous tension

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.80 Date de révision : 04-03-2023

Degré de protection/Note de l'indice IP

** S'il est monté et fermé avec le connecteur automatique Hirschmann/Lumberg.

Note pour la connexion de l'alimentation du système

*ne pas connecter/ débrancher sous tension

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.80 Date de révision : 04-03-2023


Références des pièces

Article n° Description de l'élément
934994001 0960 IOL 380-021