Numéro de produit : 0960 IOL 380-021-EEC
LioN-P, répartiteur IO-Link I/O, 16DIO (8x M12), Classe A, Métal, 60 mm, EEC
LioN-P, répartiteur IO-Link I/O, Liaison IO, Boîtier métallique industriel, 60 mm, jusqu'à IP69K, 16 canaux entrée/sortie numériques (I/O universelles) (2 A), Connexion d'I/O du code A 8 x M12, 5 pôles, 1x M12, code A, connexion IO-link de classe A, 5 pôles, 1 x M12 connexion d'alimentation E/S code L, 5 pôles, EEC (conditions environnementales élargies -40° C)
-
Disponibilité:
-
Statut:
Spécifications
Information
Données générales
Modbus TCP
IO-Links
Alimentation
Canaux d'entrée Tout ou Rien
Canaux de sortie numérique
Isolation électrique
Conformité EMC
Conforme à la sécurité et à l'environnement
Autorisations
Notes
Information
Références des pièces
Ressources
Bulletins produits
Informations techniques
Certifications du produit
Conseils de sécurité
Ressources
Bulletins produits
Blogs
Informations techniques
Certifications du produit
Logiciels
Conseils de sécurité
Manuels de référence