Numéro de produit : 0960 IOL 381-001-EEC

LioN-P, répartiteur IO-Link I/O, 16DI (8x M12), Classe A, Métal, 60 mm, EEC

LioN-P, répartiteur IO-Link I/O, Liaison IO, Boîtier métallique industriel, 60 mm, jusqu'à IP69K, 16 canaux d'entrée numérique, Connexion d'I/O du code A 8 x M12, 5 pôles, 1x M12, code A, connexion IO-link de classe A, 5 pôles, EEC (conditions environnementales élargies -40° C)

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Inventaire mondial :
    Disponible

Spécifications

Famille de produits

Systèmes d'E/S : actif - autonome

Sous famille de produits

LioN-P

Description de l'élément

0960 IOL 381-001-EEC

Type de dispositif

Répartiteurs IO-link

Protocole

Liaison IO

Fonction d'E/S

16DI

Connexion bus

M12, 5 pôles, code A

Connexion électrique (alimentation du système)

M12, 5 pôles, code A

Connexion d'E/S

M12, 5 pôles, code A

Type d'E/S

Entrée numérique

Matériau du boîtier

Métallique, zinc moulé sous pression

Revêtement du boîtier

Nickel, mat

Couleur du boîtier

Gris métallique

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67, IP69K

Enrobé

Oui

Dimensions (L x H x P) en mm

60 mm x 31 mm x 159 mm

Poids

390 g

Température ambiante (fonctionnement)*

-40° C à 70° C

Température ambiante (stockage/transport)

-40° C à 85° C

Humidité admissible (fonctionnement)

5 % ... 95 % (pour les applications UL 80 % max)

Humidité admissible (stockage/transport)

5 % ... 95 % (pour les applications UL 80 % max)

Pression d'air (fonctionnement)

80 kPa … 106 kPa (jusqu'à 2000 m au-dessus du niveau de la mer)

Pression d'air (stockage/transport)

80 kPa … 106 kPa (jusqu'à 2000 m au-dessus du niveau de la mer)

Norme d'inflammabilité

UL 94 (IEC 61010)

Norme de protection

III, IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1

Degré de pollution

3 conformément à la norme EN 60664-1, VDE 0110-1

Résistance aux vibrations

15 g / 5 - 500 Hz

Résistance aux chocs

50 g / 11 ms

Durée moyenne de fonctionnement avant défaillance (MTTF)

2111 ans, selon Telcordia SR-332 (2011) 20° C

Matériau de base de contact

M12, code A, CuSn, plaqué or

Matériau du porteur de contact

PA

Matériau du joint torique

FKM

Montage

Montage vis 2 trous. Utilisez les vis classiques M4 x 25 / 30 avec une rondelle de blocage dentée (conforme DIN 125) et des écrous autobloquants.

Couple de serrage (vis de fixation)

M4: 1 Nm

Couple de serrage (connexion à la terre (FE))

M4: 1 Nm

Couple de serrage (connexion bus)

M12 : 0,5 Nm

Couple de serrage (connexion électrique)

M12 : 0,5 Nm

Couple de serrage (connexion d'E/S)

M12 : 0,5 Nm

Connexion

M12, 5 pôles, code A

Protocole

Liaison IO

Classe de la liaison IO

Classe A

Nombre de connexions

1

Spécification

V1.1.2

Vitesse de transmission/mode COM

COM 3 (230,4 kbps)

Durée du cycle/vitesse d'actualisation

1 ms min.

Stockage des paramètres

Pris en charge

Type de trame

Type_2_V

Traitement de la longueur des données

4 octets de données d'entrée, 4 octets de données de sortie

Configuration

IODD, traitement des données

Tension d'alimentation du module de connexion

M12, 5 pôles, code A

Nombre de connexions

1

Capacité de charge actuelle du connecteur

4 A max.

Tension d'alimentation du module (nominale)

24 V CC (SELV/PELV)

Tension d'alimentation du module (plage)

18 V CC à 30 V CC

Consommation actuelle (typ.)

80 mA (à 24 V CC)

Protection polarité inversée

Oui

Indicateur de statut (alimentation du système)

LED vert

Indicateur de diagnostic

LED rouge

Tension d'alimentation du capteur de connexion

via la connexion d'alimentation du module

Capacité de charge actuelle du connecteur

4 A max.

Tension d'alimentation du capteur (nominale)

24 V CC (SELV/PELV)

Tension d'alimentation du capteur (plage)

18 V CC à 30 V CC

Protection polarité inversée

Oui

Indicateur de statut (alimentation du capteur)

LED vert

Indicateur de diagnostic

LED rouge

Nombre de canaux d'entrée Tout ou Rien

max. 16, fixe

Connexion

M12, 5 pôles, code A

Nombre de ports

8, X1 à X8

Type de canal

Type 1 selon IEC 61131-2

Alimentation du capteur

max. 700 mA par module (considérez 1L+ comme la limite de la connexion du maître IO-Link)

Câblage d'entrée

2, 3 fils

Tension nominale

24 V CC via US (alimentation du module)

Courant nominal

typ. 5 mA

Type de capteur

PNP

Signal de la plage de tension d'entrée « 0 »

-0,3V DC ... 5 V DC

Signal de la plage de tension d'entrée « 1 »

15 V DC ... 30 V DC

Temps de filtrage de l'entrée

0 à 3 ms, configurable

Circuit de protection

Électroniquement : protection contre les surcharges, protection contre les courts-circuits

Indicateur de statut (entrées)

LED blanc ou jaune par canal

US (tension d'alimentation du système) / FE

500 V CC

Connexion Bus / FE

500 V CC

Directive EMC

2014/30/EU

Décharge électrostatique (ESD) EN 61000-4-2

Critère B ; décharge de contact 4 kV, décharge d'air 8 kV

Champ électromagnétique EN 61000-4-3

Critère A ; intensité du champ : 10 V/m

Transitoires rapides (salves) EN 61000-4-4

Critère B, 2 kV

Surtension EN 61000-4-5

Critère B ; lignes d'alimentation CC : ±0,5 kV/±0,5 kV (symétrique/asymétrique) ; pour les ports d'E/S avec des câbles de ≤ 30 m

Immunité conduite EN 61000-4-6

Critère A ; tension d'essai 10 V

Propriétés d'interférence radio EN 55022

Classe A

CE

Oui

Conforme au RoHS

Oui

Conforme à la norme RoHS chinoise

Oui

UL

cULus listé, UL 61010-1

Fichier UL

E230848

CSA

Oui, via UL

Liaison IO

Oui

Degré de protection/Note de l'indice IP

** S'il est monté et fermé avec le connecteur automatique Hirschmann/Lumberg.

Note pour la connexion de l'alimentation du système

*ne pas connecter/ débrancher sous tension

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.69 Date de révision : 03-02-2025

Degré de protection/Note de l'indice IP

** S'il est monté et fermé avec le connecteur automatique Hirschmann/Lumberg.

Note pour la connexion de l'alimentation du système

*ne pas connecter/ débrancher sous tension

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.69 Date de révision : 03-02-2025

Références des pièces

Article n° Description de l'élément
934992050 0960 IOL 381-001-EEC