Numéro de produit : 0960 IOL 385-001-EEC
LioN-P, répartiteur IO-Link I/O, 10 DI 6 DO (8x M12), Classe B, Métal, 60 mm, EEC
LioN-P, répartiteur IO-Link I/O, Liaison IO, Boîtier métallique industriel, 60 mm, jusqu'à IP69K, 10 canaux d'entrée tout ou rien et 6 canaux de sortie numérique (0,5 A) avec isolation galvanique, Connexion d'I/O du code A 8 x M12, 5 pôles, 1x M12 connexion IO-Link de classe B code A, 5 pôles, EEC (conditions environnementales élargies -40° C)
-
Disponibilité:
-
Inventaire mondial :
Spécifications
Information
Données générales
Modbus TCP
IO-Links
Alimentation
Canaux d'entrée Tout ou Rien
Canaux de sortie numérique
Isolation électrique
Conformité EMC
Conforme à la sécurité et à l'environnement
Autorisations
Notes
Information
Références des pièces
Ressources
Bulletins produits
Blogs
Informations techniques
Certifications du produit
Logiciels
Conseils de sécurité
Manuels de référence
Ressources
Bulletins produits
Informations techniques
Certifications du produit
Conseils de sécurité