Numéro de produit : 0980 ESL 199-332

LioN-P, Maître IO-Link multiprotocole, 4DI 8IOL (8x M8), M12, alimentation du code Y, Métal, 30 mm

LioN-P, Maître IO-Link, Multiprotocole (PROFINET et EtherNet/IP), Boîtier métallique industriel, 30 mm, jusqu'à IP69K, 4 entrées numériques et maître IO-link 8, 8 x M8, connexion I/O code B, 5 pôles, 2 x M12, connexion de bus et d'alimentation code Y, 8 pôles

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Famille de produits

Systèmes d'E/S : actif - autonome

Côté 1 Sous-famille de produits

LioN-P

Description de l'élément

0980 ESL 199-332

Type de dispositif

Maître IO-Link

Compatibilité des protocoles

Multiprotocole, PROFINET, EtherNet/IP

Fonction d'E/S

4DI 8IOL

Connexion bus

M12 hybride, 8 pôles, code Y

Connexion de l’alimentation électrique

M12 hybride, 8 pôles, code Y

Connexion d'E/S

M8, 5 pôles, code B

Type d'E/S

Entrée tout ou rien / sortie numérique / liaison IO

Matériau du boîtier

Métallique, zinc moulé sous pression

Revêtement du boîtier

Nickel, mat

Couleur du boîtier

Gris métallique

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67, IP69K

Enrobé

Oui

Dimensions (L x H x P) en mm

30 mm x 43 mm x 183 mm

Poids

415 g

Température ambiante (fonctionnement)*

-20° C à 70° C

Température ambiante (stockage/transport)

-25° C à 85° C

Humidité admissible (fonctionnement)

5 % ... 95 % (pour les applications UL 80 % max)

Humidité admissible (stockage/transport)

5 % ... 95 % (pour les applications UL 80 % max)

Pression d'air (fonctionnement)

80 kPa … 106 kPa (jusqu'à 2000 m au-dessus du niveau de la mer)

Pression d'air (stockage/transport)

80 kPa … 106 kPa (jusqu'à 2000 m au-dessus du niveau de la mer)

Norme d'inflammabilité

UL 94 (IEC 61010)

Norme de protection

III, IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1

Degré de pollution

3 conformément à la norme EN 60664-1, VDE 0110-1

Résistance aux vibrations

15 g / 5 - 500 Hz

Résistance aux chocs

50 g / 11 ms

Durée moyenne de fonctionnement avant défaillance (MTTF)

633 ans, selon Telcordia SR-332 (2011) 20° C

Matériau de base de contact

M12 hybride, code Y, CuSn, plaqué or

Matériau du porteur de contact

PA

Matériau du joint torique

FKM

Type de montage

Montage vis 2 trous. Utilisez les vis classiques M4 x 25 / 30 avec une rondelle de blocage dentée (conforme DIN 125) et des écrous autobloquants.

Couple de serrage (vis de fixation)

M4: 1 Nm

Couple de serrage (connexion à la terre (FE))

M4: 1 Nm

Couple de serrage (connexion bus)

M12 : 0,5 Nm

Couple de serrage (connexion électrique)

M12 : 0,5 Nm

Couple de serrage (connexion d'E/S)

M8 : 0,3 Nm

Inclus dans la livraison

Étiquettes à fixer : 15, capuchons d'étanchéité : 5 x M12

Protocole

PROFINET

Connexion

M12 hybride, 8 pôles, code Y

Nombre de connexions

2

Spécification

V2.3X

Norme de conformité

C

Norme de performance

RT (le commutateur prend en charge IRT)

Norme relative à la charge nette

II

Vitesse de transmission

Fast Ethernet (10/100 Mbit/s), duplex intégral

Méthode de transmission

100 BASE-TX, avec autonégociation et autocroisement

Durée du cycle/vitesse d'actualisation

1 ms min.

Adressage

DCP

Démarrage rapide (FSU)

Pris en charge, ≤ 2000 ms

Protocole de redondance des supports (MRP)

Pris en charge, MRP client

Dispositif partagé

Pris en charge

Détection de topologie

LLDP, SNMP V1

Remplacement facile du dispositif

Pris en charge, basé sur LLDP

Protocoles réseaux pris en charge (autre)

ARP, HTTP, Ping, SNMP V1, TCP/IP

Protocole (EtherNet/IP)

EtherNet/IP

Connexion

M12 hybride, 8 pôles, code Y

Nombre de connexions

2

Spécification

CIP V3.1x, adaptation EIP du CIP V1.1x

Vitesse de transmission

Fast Ethernet (10/100 Mbit/s), duplex intégral

Méthode de transmission

100 BASE-TX, avec autonégociation et autocroisement

Durée du cycle / intervalle requis entre les paquets (RPI)

1 ms min.

Adressage

BootP, DHCP, commutateurs d'adresse rotatifs

Plage de commutateurs d'adresse

0 à 255 déc.

Types de connexion

Propriétaire exclusif, entrée uniquement, audio uniquement

Limite de la connexion CIP Msg

6

Limite de la connexion CIP I/O

3

DLR (Device Level Ring)

Pris en charge, à base de balises

Connexion rapide (QC)

Pas pris en charge

Protocoles réseaux pris en charge (autre)

ACD, ARP, BootP, DHCP, HTTP, IGMP, Ping, TCP/IP

Tension d'alimentation du module de connexion

M12 hybride, 8 pôles, code Y

Nombre de connexions

2

Capacité de charge actuelle du connecteur

6 A max.

Tension d'alimentation du module (nominale)

24 V CC (SELV/PELV)

Tension d'alimentation du module (plage)

18 V CC à 30 V CC

Consommation actuelle (typ.)

180 mA (à 24 V CC)

Protection polarité inversée

Oui

Indicateur de statut (alimentation du système)

LED vert

Indicateur de diagnostic

LED rouge

Tension d'alimentation du capteur de connexion

Alimentation M12, 5 pôles, code L

Capacité de charge actuelle du connecteur

6 A max.

Tension d'alimentation du capteur (nominale)

24 V CC (SELV/PELV)

Tension d'alimentation du capteur (plage)

18 V CC à 30 V CC

Protection polarité inversée

Oui

Indicateur de statut (alimentation du capteur)

LED vert

Indicateur de diagnostic

LED rouge

Tension d'alimentation de l'actionneur de connexion

via la connexion d'alimentation du module

Capacité de charge actuelle du connecteur

6 A max.

Tension d'alimentation de l'actionneur (nominale)

24 V CC (SELV/PELV)

Tension d'alimentation de l'actionneur (plage)

18 V CC à 30 V CC

Protection polarité inversée

Oui

Indicateur de tension (alimentation de l'actionneur)

LED vert

Indicateur de diagnostic

LED rouge

Nombre de chaînes du Maître IO-Link

max. 8, configurable

Connexion

M8, 5 pôles, code B

Ports de classe A pour IO-Link

4, X1 à X4

Ports de classe B pour IO-Link

4, X5 à X8

Caractéristiques de IO-Link

V1.1.2

Stockage des paramètres

Pris en charge

Modes COM pris en charge

4,8 kBaud (COM 1), 38,4 kBaud (COM 2), 230,4 kBaud (COM 3)

Durée du cycle/vitesse d'actualisation

8 ms min. pour tous les canaux à 32 octets en entrée/sortie

Courant nominal 1L+ (pin 1)

500 mA max. (via US)

Tension nominale

24 V DC via US (alimentation du système)

Courant nominal 2L+/Uaux (pin 2, ports B)

max. 4 A par module (via Uaux)

Courant nominal C/Q (Pin 4)

500 mA max. (via US)

Longueur du conducteur permanent au dispositif

≤ 20 m

Indicateur de statut (IOL)

LED vert par canal

Indicateur de diagnostic

LED rouge par port

Nombre de canaux d'entrée Tout ou Rien

max. 12, configurable

Connexion

M8, 5 pôles, code B

Nombre de ports

8, X1 à X8

Type de canal

Type 1 selon IEC 61131-2

Câblage d'entrée

2, 3 fils

Tension nominale

24 V CC via US (alimentation du module)

Courant nominal

typ. 3 mA

Alimentation du capteur

500 mA max. par port via 1L+

Type de capteur

PNP

Signal de la plage de tension d'entrée « 0 »

-0,3V DC ... 5 V DC

Signal de la plage de tension d'entrée « 1 »

15 V DC ... 30 V DC

Circuit de protection

Électroniquement : protection contre les surcharges, protection contre les courts-circuits

Indicateur de statut (entrées)

LED blanc ou jaune par canal

Indicateur de diagnostic

LED rouge par port

Nombre de canaux de sortie numérique

max. 8, configurable

Connexion

M8, 5 pôles, code B

Nombre de ports

8, X1 à X8

Type de canal

Commutation P

Câblage de sortie

2 fils

Tension nominale

24 V DC via US (alimentation du système)

Courant de sortie par canal

max. 0,5 A (goupille 4)

Courant de sortie par module

6 A max.

Isolation galvanique

Non

Circuit de protection

Électroniquement : protection contre les surcharges, protection contre les courts-circuits

Comportement de surcharge

Commutation automatique allumer-éteindre/redémarrage manuel

Indicateur de statut (sorties)

LED blanc ou jaune par canal

Indicateur de diagnostic

LED rouge par port

US (tension d'alimentation du système) / FE

500 V CC

Uaux / FE

500 V CC

Connexion Bus / FE

2000 V CC

Directive EMC

2014/30/EU

Décharge électrostatique (ESD) EN 61000-4-2

Critère B ; décharge de contact 4 kV, décharge d'air 8 kV

Champ électromagnétique EN 61000-4-3

Critère A ; intensité du champ : 10 V/m

Transitoires rapides (salves) EN 61000-4-4

Critère B, 2 kV

Surtension EN 61000-4-5

Critère B ; lignes d'alimentation CC : ±0,5 kV/±0,5 kV (symétrique/asymétrique) ; pour les ports d'E/S avec des câbles de ≤ 30 m

Immunité conduite EN 61000-4-6

Critère A ; tension d'essai 10 V

Propriétés d'interférence radio EN 55022

Classe A

CE

Oui

Conforme au RoHS

Oui

Conforme à la norme RoHS chinoise

Oui

UL

cULus listé, UL 61010-1

Fichier UL

E230848

CSA

Oui, via UL

Liaison IO

Oui

Degré de protection/Note de l'indice IP

** S'il est monté et fermé avec le connecteur automatique Hirschmann/Lumberg.

Note pour la connexion de l'alimentation du système

*ne pas connecter/ débrancher sous tension

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.94 Date de révision : 04-03-2023

Degré de protection/Note de l'indice IP

** S'il est monté et fermé avec le connecteur automatique Hirschmann/Lumberg.

Note pour la connexion de l'alimentation du système

*ne pas connecter/ débrancher sous tension

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.94 Date de révision : 04-03-2023


Références des pièces

Article n° Description de l'élément
934964002 0980 ESL 199-332

Ressources

Ressources