Numéro de produit : 0980 ESL 309-121

LioN-P, Maître IO-Link de PROFINET, 4DI 4DO 8IOL (8x M12), M12, alimentation de code L, Métal, 60 mm

LioN-P, Maître IO-Link, PROFINET, Boîtier métallique industriel, 60 mm, jusqu'à IP69K, 4 canaux d'entrée tout ou rien et 4 canaux de sortie numérique (2 A) avec isolation galvanique et 8 maîtres IO-Link, Connexion d'I/O du code A 8 x M12, 5 pôles, Connexion de bus de code D 2 x M12, 4 pôles, Connexion d'alimentation de code L 2 x M12, 5 pôles

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Famille de produits

Systèmes d'E/S : actif - autonome

Sous famille de produits

LioN-P

Description de l'élément

0980 ESL 309-121

Type de dispositif

Maître IO-Link

Protocole

PROFINET

Fonction d'E/S

4DI 4DO 8IOL

Connexion bus

M12, 4 pôles, code D

Connexion électrique (alimentation du système)

Alimentation M12, 5 pôles, code L

Connexion d'E/S

M12, 5 pôles, code A

Type d'E/S

Entrée tout ou rien / sortie numérique / liaison IO

Matériau du boîtier

Métallique, zinc moulé sous pression

Revêtement du boîtier

Nickel, mat

Couleur du boîtier

Gris métallique

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67, IP69K

Enrobé

Oui

Dimensions (L x H x P) en mm

60 mm x 31 mm x 200 mm

Poids

500 g

Température ambiante (fonctionnement)*

-20° C à 70° C

Température ambiante (stockage/transport)

-25° C à 85° C

Humidité admissible (fonctionnement)

5 % ... 95 % (pour les applications UL 80 % max)

Humidité admissible (stockage/transport)

5 % ... 95 % (pour les applications UL 80 % max)

Pression d'air (fonctionnement)

80 kPa … 106 kPa (jusqu'à 2000 m au-dessus du niveau de la mer)

Pression d'air (stockage/transport)

80 kPa … 106 kPa (jusqu'à 2000 m au-dessus du niveau de la mer)

Norme d'inflammabilité

UL 94 (IEC 61010)

Norme de protection

III, IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1

Degré de pollution

3 conformément à la norme EN 60664-1, VDE 0110-1

Résistance aux vibrations

15 g / 5 - 500 Hz

Résistance aux chocs

50 g / 11 ms

Durée moyenne de fonctionnement avant défaillance (MTTF)

582 ans, selon Telcordia SR-332 (2011) 20° C

Matériau de base de contact

M12, code D, CuSn, plaqué or | alimentation M12, code L, CuNi, plaqué or

Matériau du porteur de contact

PA

Matériau du joint torique

FKM

Montage

Montage vis 2 trous. Utilisez les vis classiques M4 x 25 / 30 avec une rondelle de blocage dentée (conforme DIN 125) et des écrous autobloquants.

Couple de serrage (vis de fixation)

M4: 1 Nm

Couple de serrage (connexion à la terre (FE))

M4: 1 Nm

Couple de serrage (connexion bus)

M12 : 0,5 Nm

Couple de serrage (connexion électrique)

M12 : 0,5 Nm

Couple de serrage (connexion d'E/S)

M12 : 0,5 Nm

Inclus dans la livraison

Étiquettes à fixer : 15, capuchons d'étanchéité : 5 x M12

Protocole

PROFINET

Connexion

M12 LAN, 4 pôles, code D

Nombre de connexions

2

Spécification

V2.3X

Norme de conformité

C

Norme de performance

RT (le commutateur prend en charge IRT)

Norme relative à la charge nette

II

Vitesse de transmission

Fast Ethernet (10/100 Mbit/s), duplex intégral

Méthode de transmission

100 BASE-TX, avec autonégociation et autocroisement

Durée du cycle/vitesse d'actualisation

1 ms min.

Adressage

DCP

Démarrage rapide (FSU)

Pris en charge, ≤ 2000 ms

Protocole de redondance des supports (MRP)

Pris en charge, MRP client

Dispositif partagé

Pris en charge

Détection de topologie

LLDP, SNMP V1

Remplacement facile du dispositif

Pris en charge, basé sur LLDP

Protocoles réseaux pris en charge (autre)

ARP, HTTP, Ping, SNMP V1, TCP/IP

Tension d'alimentation du module de connexion

Alimentation M12, 5 pôles, code L

Nombre de connexions

2

Capacité de charge actuelle du connecteur

16 A max.

Tension d'alimentation du module (nominale)

24 V CC (SELV/PELV)

Tension d'alimentation du module (plage)

18 V CC à 30 V CC

Consommation actuelle (typ.)

180 mA (à 24 V CC)

Protection polarité inversée

Oui

Indicateur de statut (alimentation du système)

LED vert

Indicateur de diagnostic

LED rouge

Tension d'alimentation du capteur de connexion

Alimentation M12, 5 pôles, code L

Capacité de charge actuelle du connecteur

16 A max.

Tension d'alimentation du capteur (nominale)

24 V CC (SELV/PELV)

Tension d'alimentation du capteur (plage)

18 V CC à 30 V CC

Protection polarité inversée

Oui

Indicateur de statut (alimentation du capteur)

LED vert

Indicateur de diagnostic

LED rouge

Tension d'alimentation de l'actionneur de connexion

via la connexion d'alimentation du module

Capacité de charge actuelle du connecteur

16 A max.

Tension d'alimentation de l'actionneur (nominale)

24 V CC (SELV/PELV)

Tension d'alimentation de l'actionneur (plage)

18 V CC à 30 V CC

Protection polarité inversée

Oui

Indicateur de tension (alimentation de l'actionneur)

LED vert

Indicateur de diagnostic

LED rouge

Nombre de chaînes du Maître IO-Link

max. 8, configurable

Connexion

M12, 5 pôles, code A

Ports de classe A pour IO-Link

4, X1 à X4

Ports de classe B pour IO-Link

4, X5 à X8

Caractéristiques de IO-Link

V1.1.2

Stockage des paramètres

Pris en charge

Modes COM pris en charge

4,8 kBaud (COM 1), 38,4 kBaud (COM 2), 230,4 kBaud (COM 3)

Durée du cycle/vitesse d'actualisation

8 ms min. pour tous les canaux à 32 octets en entrée/sortie

Courant nominal 1L+ (pin 1)

500 mA max. (via US)

Tension nominale

24 V DC via US (alimentation du système)

Courant nominal 2L+/Uaux (pin 2, ports B)

2 A max. par port (via Uaux)

Courant nominal C/Q (Pin 4)

500 mA max. (via US)

Longueur du conducteur permanent au dispositif

≤ 20 m

Indicateur de statut (IOL)

LED vert par canal

Indicateur de diagnostic

LED rouge par port

Nombre de canaux d'entrée Tout ou Rien

max. 12, configurable

Connexion

M12, 5 pôles, code A

Nombre de ports

8, X1 à X8

Type de canal

Type 1 selon IEC 61131-2

Câblage d'entrée

2, 3 fils

Tension nominale

24 V CC via US (alimentation du module)

Courant nominal

typ. 3 mA

Alimentation du capteur

500 mA max. par port via 1L+

Type de capteur

PNP

Signal de la plage de tension d'entrée « 0 »

-0,3V DC ... 5 V DC

Signal de la plage de tension d'entrée « 1 »

15 V DC ... 30 V DC

Circuit de protection

Électroniquement : protection contre les surcharges, protection contre les courts-circuits

Indicateur de statut (entrées)

LED blanc ou jaune par canal

Indicateur de diagnostic

LED rouge par port

Nombre de canaux de sortie numérique

max. 12, configurable

Connexion

M12, 5 pôles, code A

Nombre de ports

8, X1 à X8

Type de canal

Commutation P

Câblage de sortie

2 fils

Tension nominale

Pin 4 : 24 V DC via US (alimentation du système)/Pin 2 : 24 V DC via Uaux (alimentation auxiliaire)

Courant de sortie par canal

2 A max. (Pin 2)/0,5 A max. (Pin 4)

Courant de sortie par module

9 A max.

Isolation galvanique

Pin 4 : Non/Pin 2 : oui

Circuit de protection

Électroniquement : protection contre les surcharges, protection contre les courts-circuits

Comportement de surcharge

Commutation automatique allumer-éteindre/redémarrage manuel

Indicateur de statut (sorties)

LED blanc ou jaune par canal

Indicateur de diagnostic

LED rouge par port

US (tension d'alimentation du système) / FE

500 V CC

Uaux / FE

500 V CC

Connexion Bus / FE

2000 V CC

Directive EMC

2014/30/EU

Décharge électrostatique (ESD) EN 61000-4-2

Critère B ; décharge de contact 4 kV, décharge d'air 8 kV

Champ électromagnétique EN 61000-4-3

Critère A ; intensité du champ : 10 V/m

Transitoires rapides (salves) EN 61000-4-4

Critère B, 2 kV

Surtension EN 61000-4-5

Critère B ; lignes d'alimentation CC : ±0,5 kV/±0,5 kV (symétrique/asymétrique) ; pour les ports d'E/S avec des câbles de ≤ 30 m

Immunité conduite EN 61000-4-6

Critère A ; tension d'essai 10 V

Propriétés d'interférence radio EN 55022

Classe A

CE

Oui

Conforme au RoHS

Oui

Conforme à la norme RoHS chinoise

Oui

UL

cULus listé, UL 61010-1

Fichier UL

E230848

CSA

Oui, via UL

PNO

Oui

Liaison IO

Oui

Degré de protection/Note de l'indice IP

** S'il est monté et fermé avec le connecteur automatique Hirschmann/Lumberg.

Note pour la connexion de l'alimentation du système

*ne pas connecter/ débrancher sous tension

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.87 Date de révision : 04-03-2023

Degré de protection/Note de l'indice IP

** S'il est monté et fermé avec le connecteur automatique Hirschmann/Lumberg.

Note pour la connexion de l'alimentation du système

*ne pas connecter/ débrancher sous tension

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.87 Date de révision : 04-03-2023

Références des pièces

Article n° Description de l'élément
934878004 0980 ESL 309-121

Ressources

Ressources