Numéro de produit : 0980 ESL 309-121-EEC
LioN-P, Maître IO-Link de PROFINET, 4DI 4DO 8IOL (8x M12), M12, alimentation de code L, Métal, 60 mm, EEC
LioN-P, Maître IO-Link, PROFINET, Boîtier métallique industriel, 60 mm, jusqu'à IP69K, 4 canaux d'entrée tout ou rien et 4 canaux de sortie numérique (2 A) avec isolation galvanique et 8 maîtres IO-Link, Connexion d'I/O du code A 8 x M12, 5 pôles, Connexion de bus de code D 2 x M12, 4 pôles, Connexion d'alimentation de code L 2 x M12, 5 pôles, EEC (conditions environnementales élargies -40° C)
-
Disponibilité:
-
Statut:
Spécifications
Information
Données générales
PROFINET
Alimentation
Chaînes du Maître IO-Link
Canaux d'entrée Tout ou Rien
Canaux de sortie numérique
Isolation électrique
Conformité EMC
Conforme à la sécurité et à l'environnement
Autorisations
Notes
Information
Références des pièces
Ressources
Bulletins produits
Prospectus
Vidéos
Livres blancs
Études de cas
Blogs
Informations techniques
Certifications du produit
Logiciels
Guides d'installation
Conseils de sécurité
Ressources
Bulletins produits
Prospectus
Livres blancs
Blogs
Informations techniques
Certifications du produit
Guides d'installation
Conseils de sécurité