Numéro de produit : 0980 LSL 3110-121-0006-002

LioN-Xlight 4 x IO-Link de classe A, 8DI avec EtherNet/IP

LioN-X maître IO-Link, protocole unique EtherNet/IP, IoT Protocole REST, 4 ports maître IO-Link classe A + 8 DI, boîtier métallique IP67, IP69K, 60 mm, 8 x M12 connexions E/S code A à 5 pôles, 2 x M12 connexion Ethernet code D à 4 pôles, 2 x M12 alimentation code L

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Famille de produits

Systèmes d'E/S : actif - autonome

Côté 1 Sous-famille de produits

LioN-Xlight

Description de l'élément

0980 LSL 3110-121-0006-002

Type de dispositif

Maître IO-Link

Compatibilité des protocoles

EtherNet/IP

Fonction d'E/S

4 IOL (classe A) + 8 DI

Connexion bus

M12, 4 pôles, code D

Connexion de l’alimentation électrique

Alimentation M12, 5 pôles, code L

Connexion d'E/S

M12, 5 pôles, code A

Type d'E/S

Maître IO-Link

Matériau du boîtier

Métallique, en zinc coulé sous pression

Revêtement du boîtier

Nickel, mat

Couleur du boîtier

Gris métallique

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67, IP69K

Enrobé

Oui

Dimensions (L x H x P) en mm

60 mm x 31 mm x 200 mm

Poids

500 g

Température ambiante (fonctionnement)*

-20° C à 60° C

Température ambiante (stockage/transport)

-20° C à 60° C

Humidité admissible (fonctionnement)

5 % ... 95 % (pour les applications UL 80 % max)

Humidité admissible (stockage/transport)

5 % ... 95 % (pour les applications UL 80 % max)

Pression d'air (fonctionnement)

80 kPa … 106 kPa (jusqu'à 2000 m au-dessus du niveau de la mer)

Pression d'air (stockage/transport)

80 kPa … 106 kPa (jusqu'à 2000 m au-dessus du niveau de la mer)

Norme d'inflammabilité

UL 94 (IEC 61010)

Norme de protection

III, IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1

Degré de pollution

3 conformément à la norme EN 60664-1, VDE 0110-1

Résistance aux vibrations

15 g / 5 - 500 Hz

Résistance aux chocs

50 g / 11 ms

Matériau de base de contact

M12, code D, CuSn, plaqué or | alimentation M12, code L, CuNi, plaqué or

Matériau du porteur de contact

PA / TPU

Matériau du joint torique

FKM

Type de montage

Montage vis 2 trous. Utilisez les vis classiques M4 x 25 / 30 avec une rondelle de blocage dentée (conforme DIN 125) et des écrous autobloquants.

Couple de serrage (vis de fixation)

M4: 1 Nm

Couple de serrage (connexion à la terre (FE))

M4: 1 Nm

Couple de serrage (connexion bus)

M12 : 0,5 Nm

Couple de serrage (connexion électrique)

M12 : 0,5 Nm

Couple de serrage (connexion d'E/S)

M12 : 0,5 Nm

Accessoires à commander séparément

Câble Ethernet, adaptateur de montage, câble capteur/actionneur, câble d'alimentation

Protocole (EtherNet/IP)

EtherNet/IP

Connexion

M12, 4 pôles, code D

Nombre de connexions

2

Spécification

CIP V3.2x, Adaptation EIP du CIP V1.2x

Vitesse de transmission

Fast Ethernet (10/100 Mbit/s), duplex intégral

Méthode de transmission

100 BASE-TX, avec autonégociation et autocroisement

Durée du cycle / intervalle requis entre les paquets (RPI)

1 ms min.

Adressage

BootP, DHCP

Types de connexion

Propriétaire exclusif, entrée uniquement, audio uniquement

Limite de la connexion CIP Msg

6

Limite de la connexion CIP I/O

3

DLR (Device Level Ring)

Pris en charge, à base de balises

Connexion rapide (QC)

Pris en charge, ≤ 500 ms

Protocoles réseaux pris en charge (autre)

ACD, ARP, BootP, DHCP, HTTP, IGMP, Ping, TCP/IP

REST API

Lecture/écriture des données cycliques, données de diagnostic, données d'événement

Tension d'alimentation du module de connexion

Alimentation M12, 5 pôles, code L

Nombre de connexions

2

Tension d'alimentation du module (nominale)

24 V CC (SELV/PELV)

Tension d'alimentation du module (plage)

20V DC à 30 V DC

Protection polarité inversée

Oui

Indicateur de statut (alimentation du système)

LED vert

Indicateur de diagnostic

LED rouge

Tension d'alimentation du capteur de connexion

Alimentation M12, 5 pôles, code L

Tension d'alimentation du capteur (nominale)

24 V CC (SELV/PELV)

Tension d'alimentation du capteur (plage)

20V DC à 30 V DC

Protection polarité inversée

Oui

Indicateur de statut (alimentation du capteur)

LED vert

Indicateur de diagnostic

LED rouge

Nombre de chaînes du Maître IO-Link

max. 4, configurable

Connexion

M12, 5 pôles, code A

Ports de classe A pour IO-Link

4, X1 à X4

Caractéristiques de IO-Link

V1.1.3

Stockage des paramètres

Pris en charge

Modes COM pris en charge

4,8 kBaud (COM 1), 38,4 kBaud (COM 2), 230,4 kBaud (COM 3)

Durée du cycle/vitesse d'actualisation

1 ms min. pour tous les canaux à 32 octets en entrée/sortie

Courant nominal 1L+ (pin 1)

2A

Tension nominale

24 V DC via US (alimentation du système)

Courant nominal C/Q (Pin 4)

500 mA

Longueur du conducteur permanent au dispositif

≤ 20 m

Indicateur de statut (IOL)

LED vert par canal

Indicateur de diagnostic

LED rouge par port

Nombre de canaux d'entrée Tout ou Rien

jusqu'à 16

Connexion

M12, 5 pôles, code A

Nombre de ports

8, X1 à X8

Type de canal

Type 1 selon IEC 61131-2

Câblage d'entrée

2, 3, 4 fils

Tension nominale

24 V CC via US (alimentation du module)

Alimentation du capteur

4A max. par port via le pin 1L+

Type de capteur

PNP

Signal de la plage de tension d'entrée « 0 »

-3 V CC …+5 V CC

Signal de la plage de tension d'entrée « 1 »

15 V DC ... 30 V DC

Temps de filtrage de l'entrée

configurable

Circuit de protection

Électroniquement : protection contre les surcharges, protection contre les courts-circuits

Indicateur de statut (entrées)

LED blanc ou jaune par canal

Indicateur de diagnostic

LED rouge par port

Nombre de canaux de sortie numérique

jusqu'à 4

Connexion

M12, 5 pôles, code A

Nombre de ports

8, X1 à X4

Type de canal

Commutation P

Câblage de sortie

2, 3 fils

Tension nominale

24 V DC via US

Courant de sortie par canal

500 mA max.

Isolation galvanique

Non

Circuit de protection

Électroniquement : protection contre les surcharges, protection contre les courts-circuits

Comportement de surcharge

Commutation automatique allumer-éteindre/redémarrage manuel

Indicateur de statut (sorties)

LED blanc ou jaune par canal

Indicateur de diagnostic

LED rouge par port

US (tension d'alimentation du système) / FE

500 V CC

US / UL (tension d'alimentation de l'actionneur)

500 V CC

UL / FE

500 V CC

Uaux / FE

500 V CC

Connexion Bus / FE

2000 V CC

Directive EMC

2014/30/EU

Décharge électrostatique (ESD) EN 61000-4-2

Critère B ; décharge de contact 4 kV, décharge d'air 8 kV

Champ électromagnétique EN 61000-4-3

Critère A ; intensité du champ : 10 V/m

Transitoires rapides (salves) EN 61000-4-4

Critère B, 2 kV

Surtension EN 61000-4-5

Critère B ; lignes d'alimentation CC : ±0,5 kV/±0,5 kV (symétrique/asymétrique) ; pour les ports d'E/S avec des câbles de ≤ 30 m

Immunité conduite EN 61000-4-6

Critère A ; tension d'essai 10 V

Propriétés d'interférence radio EN 55032

Classe A

CE

Oui

Conforme au RoHS

Oui

Conforme à la norme RoHS chinoise

Oui

UL

cULus listé, UL 61010-1

CSA

Oui, via UL

ODVA

Oui

Liaison IO

Oui

Degré de protection/Note de l'indice IP

*Test d’indice de protection IP effectué par Belden avec des connecteurs Belden uniquement

Note pour la connexion de l'alimentation du système

*ne pas connecter/ débrancher sous tension

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.132 Date de révision : 24-01-2025

Degré de protection/Note de l'indice IP

*Test d’indice de protection IP effectué par Belden avec des connecteurs Belden uniquement

Note pour la connexion de l'alimentation du système

*ne pas connecter/ débrancher sous tension

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.132 Date de révision : 24-01-2025


Références des pièces

Article n° Description de l'élément
935702002 0980 LSL 3110-121-0006-002