Numéro de produit : 0980 LSL 3310-121-0006-008
LioN-Xlight 4 x IO-Link de classe A, 8DI avec ModbusTCP
LioN-X maître IO-Link, Modbus TCP protocole unique, IoT Protocole REST, 4 ports maître IO-Link classe A + 8 DI, boîtier métallique IP67, IP69K, 60 mm, 8 x M12 connexions E/S code A à 5 pôles, 2 x M12 connexion Ethernet code D à 4 pôles, 2 x M12 alimentation code L
-
Disponibilité:
-
Statut:
Spécifications
Information
Données générales
Modbus TCP
Alimentation
Chaînes du Maître IO-Link
Canaux d'entrée Tout ou Rien
Canaux de sortie numérique
Isolation électrique
Conformité EMC
Conforme à la sécurité et à l'environnement
Autorisations
Notes
Information
Références des pièces
Ressources
Bulletins produits
Prospectus
Vidéos
Livres blancs
Études de cas
Blogs
Informations techniques
Certifications du produit
Logiciels
Manuels de référence
Ressources
Bulletins produits
Prospectus
Livres blancs
Blogs
Informations techniques
Certifications du produit