Numéro de produit : ACA21-USB (EEC)
Adaptateur d'autoconfiguration 64 MB, USB 1.1, EEC
Adaptateur d'autoconfiguration, avec connexion USB et plage de température étendue, sauvegarde deux versions différentes des données de configuration et du logiciel de commutation. Il permet de mettre en service et de remplacer rapidement les commutateurs administrables.
-
Disponibilité:
-
Statut:
Spécifications
Description du produit
Plus d'interfaces
Besoins en alimentation
Logiciels
Conditions ambiantes
Stabilité mécanique
EMC Immunité aux interférences
Immunité émise EMC
Autorisations
Fiabilité
Contenu de la livraison et accessoires
Instructions complémentaires
Historique
Information
Références des pièces
Ressources
Catalogues
Guides de sélection
Avis d'arrêt de commercialisation
Certifications du produit
Guides d'installation
- Adaptateur d’autoconfiguration Inbetriebnahmehinweis ACA21-USB (EEC) / ACA22-USB (EEC) / ACA21-M12 (EEC) / ACA22-M12 (EEC) / ACA22A / ACA22-USB-C (EEC) / ACA22-M12-C (EEC) / ACA31 / ACA41 (anglais)
- Adaptateur d’autoconfiguration Inbetriebnahmehinweis ACA21-USB (EEC) / ACA22-USB (EEC) / ACA21-M12 (EEC) / ACA22-M12 (EEC) / ACA22A / ACA22-USB-C (EEC) / ACA22-M12-C (EEC) / ACA31 / ACA41 (allemand)
- Adaptateur d’autoconfiguration Inbetriebnahmehinweis ACA21-USB (EEC) / ACA22-USB (EEC) / ACA21-M12 (EEC) / ACA22-M12 (EEC) / ACA22A / ACA22-USB-C (EEC) / ACA22-M12-C (EEC) / ACA31 (allemand)
- Adaptateur d’autoconfiguration Inbetriebnahmehinweis ACA21-USB (EEC) / ACA22-USB (EEC) / ACA21-M12 (EEC) / ACA22-M12 (EEC) / ACA22A / ACA22-USB-C (EEC) / ACA22-M12-C (EEC) / ACA31 (anglais)
Ressources
Catalogues
Guides de sélection
Avis d'arrêt de commercialisation
Certifications du produit
Guides d'installation
- Adaptateur d’autoconfiguration Inbetriebnahmehinweis ACA21-USB (EEC) / ACA22-USB (EEC) / ACA21-M12 (EEC) / ACA22-M12 (EEC) / ACA22A / ACA22-USB-C (EEC) / ACA22-M12-C (EEC) / ACA31 / ACA41 (anglais)
- Adaptateur d’autoconfiguration Inbetriebnahmehinweis ACA21-USB (EEC) / ACA22-USB (EEC) / ACA21-M12 (EEC) / ACA22-M12 (EEC) / ACA22A / ACA22-USB-C (EEC) / ACA22-M12-C (EEC) / ACA31 / ACA41 (allemand)
- Adaptateur d’autoconfiguration Inbetriebnahmehinweis ACA21-USB (EEC) / ACA22-USB (EEC) / ACA21-M12 (EEC) / ACA22-M12 (EEC) / ACA22A / ACA22-USB-C (EEC) / ACA22-M12-C (EEC) / ACA31 (allemand)
- Adaptateur d’autoconfiguration Inbetriebnahmehinweis ACA21-USB (EEC) / ACA22-USB (EEC) / ACA21-M12 (EEC) / ACA22-M12 (EEC) / ACA22A / ACA22-USB-C (EEC) / ACA22-M12-C (EEC) / ACA31 (anglais)