Numéro de produit : ACA22A

Adaptateur d'autoconfiguration sans fil 512 Mo, USB 2.0, EEC

Adaptateur d'autoconfiguration sans fil 512 Mo, avec connexion USB 2.0 et plage de température étendue, sauvegarde deux versions différentes des données de configuration et du logiciel de commutation. Il permet de mettre en service facilement les commutateurs administrables et de les remplacer rapidement.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Type

ACA22A (Mini)

Nom

ACA22A

Description

L'adaptateur d'autoconfiguration sans fil 512 MB, avec une connexion USB 2.0 et une plage de température étendue, enregistre deux versions différentes de données de configuration et du logiciel d'exploitation à partir du commutateur connecté. Il permet de mettre en service facilement les commutateurs administrables et de les remplacer rapidement.

Interface USB du commutateur

connecteur USB-A

Tension de fonctionnement

via l'interface USB du commutateur

Diagnostic

écriture vers l'ACA, lecture à partir de l'ACA, écriture/lecture non OK (affichage à l'aide des voyants sur le commutateur)

Configuration

via l'interface USB du commutateur et via SNMP/Web

MTBF

359 ans (MIL-HDBK-217F)

Température de fonctionnement

-40-+70° C

Température minimale de stockage

-40-+85° C

Humidité relative (sans condensation)

10-95 %

Dimensions (LxHxP)

16 mm x 8 mm x 46 mm

Poids

10 g

Type de montage

module enfichable

Norme de protection

IP20

Vibration CEI 60068-2-6

1 g, 10 Hz - 150 Hz, 30 cycles

Choc CEI 60068-2-27

15 g, durée 11 ms, 18 chocs

Décharge électrostatique (ESD) EN 61000-4-2

Décharge contact 6 kV, décharge air 8 kV

Champ électromagnétique EN 61000-4-3

10 V/m

EN 55022

EN 55022

Sécurité des équipements de contrôle industriels

cUL 508

Sécurité des équipements en technologie de l'information

cUL 508

Construction navale

DNV

Transport

EN50121-4

Garantie

24 mois (veuillez vous référer au <a href="https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf »Conditions de garantie Pour des informations détaillées)

Contenu de la livraison

dispositif, consignes de sécurité

Documentation relative aux produit

https://www.doc.hirschmann.com

Certificats

https://www.doc.hirschmann.com/certificates.html

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.116 Date de révision : 07-05-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.116 Date de révision : 07-05-2025


Références des pièces

Article n° Type
942152001 ACA22A